Menü Keresés

Anu-Lok Rögzítőcsavarok – hengeresfejű csavarok

Gyártás alatt

Anu-Lok Cap Head Captive Screws are intended to offer a secure and vibration-resistant attachment, while remaining permanently connected. Features a cap head design that enables simple torque application with tools like hexagonal keys. Anu-Lok 180 (AnuLok) is a reusable nylon patch that works like to a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads.

The specialised retention mechanism prevents complete detachment from the assembly, due to vibration or mechanical stress, while allowing for repeated fastening and unfastening. This feature is useful in applications requiring maintenance or regular access. Applications include electronic enclosures, machinery guards and structural components.

Please note: These screws have a reduced diameter shank and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent machine screw of size d1.

  • The screws captive nature complies with the Machinery Directive 2006/42/EC (equivalent to ISO 4762) that guarantees compliance with safety and regulatory standards, especially in industries where loose hardware may represent a risk.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0154

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
78 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Megveszem
1.210,0165 Ft - 1.728,595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
1.234,7107 Ft - 1.761,5207 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
1.127,7025 Ft - 1.609,2397 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
1.284,0992 Ft - 1.831,4876 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
1.329,3719 Ft - 1.901,4546 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
1.210,0165 Ft - 1.728,595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
1.354,0661 Ft - 1.934,3802 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
1.234,7107 Ft - 1.761,5207 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
1.271,7521 Ft - 1.819,1405 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
1.395,2231 Ft - 1.992,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
1.226,4793 Ft - 1.749,1736 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
1.185,3223 Ft - 1.695,6694 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
1.403,4546 Ft - 2.004,3471 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
2.107,2397 Ft - 3.008,5785 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
1.345,8347 Ft - 1.922,0331 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
1.588,6612 Ft - 2.267,7521 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
1.354,0661 Ft - 1.934,3802 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
1.452,843 Ft - 2.074,314 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
1.683,3223 Ft - 2.403,5702 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
1.839,719 Ft - 2.625,8182 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
  • / 4
Rögzítő csavar M2.5 2.5 5.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757878

Ártartomány
1.728 Ft - 1.210 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Rögzítő csavar M3 3.0 20.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757953

Ártartomány
1.761 Ft - 1.234 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Rögzítő csavar M3 3.0 8.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757915

Ártartomány
1.609 Ft - 1.127 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Rögzítő csavar M3 3.0 25.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757960

Ártartomány
1.831 Ft - 1.284 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Rögzítő csavar M3 3.0 30.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757977

Ártartomány
1.901 Ft - 1.329 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Rögzítő csavar M2.5 2.5 8.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757885

Ártartomány
1.728 Ft - 1.210 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Rögzítő csavar M4 4.0 30.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758035

Ártartomány
1.934 Ft - 1.354 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Rögzítő csavar M4 4.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758004

Ártartomány
1.761 Ft - 1.234 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Rögzítő csavar M4 4.0 20.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758011

Ártartomány
1.819 Ft - 1.271 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Rögzítő csavar M5 5.0 25.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758103

Ártartomány
1.992 Ft - 1.395 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Rögzítő csavar M2.5 2.5 10.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757892

Ártartomány
1.749 Ft - 1.226 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Rögzítő csavar M3 3.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757946

Ártartomány
1.695 Ft - 1.185 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Rögzítő csavar M6 6.0 25.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758189

Ártartomány
2.004 Ft - 1.403 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Rögzítő csavar M10 10.0 20.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758356

Ártartomány
3.008 Ft - 2.107 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Rögzítő csavar M6 6.0 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758158

Ártartomány
1.922 Ft - 1.345 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Rögzítő csavar M8 8.0 25.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758271

Ártartomány
2.267 Ft - 1.588 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M5 5.0 20.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758097

Ártartomány
1.934 Ft - 1.354 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Rögzítő csavar M5 5.0 35.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758127

Ártartomány
2.074 Ft - 1.452 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Rögzítő csavar M6 6.0 60.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758233

Ártartomány
2.403 Ft - 1.683 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Rögzítő csavar M6 6.0 80.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758240

Ártartomány
2.625 Ft - 1.839 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5