Menü Keresés

Aljzatba szerelhető szintezőtalpak – fémcsuklós talp

Raktáron

Ezek az acél szintező lábak akár 15 fokban állíthatók, hogy alkalmazkodjanak az egyenetlen felületekhez. A termékválaszték elérhető rozsdamentes acél, arany kromát vagy nikkelezett acél kivitelben, és megvásárolható gumipárnával vagy anélkül az alapzaton. A termékcsalád ráadásul csapos vagy zsebes szerelésű változatokat is tartalmaz.

Sorozat szám: SR5788

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
81 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Terhelési kapacitás Talpátmérő Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
100.0 kg
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
70.0 kg
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
70.0 kg
79.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
225.0 kg
65.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
100.0 kg
79.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
85.0 kg
52.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
225.0 kg
119.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
155.0 kg
65.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
155.0 kg
65.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
70.0 kg
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
225.0 kg
119.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
125.0 kg
52.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
100.0 kg
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
3.587,5505 Ft - 3.946,3056 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
3.515,9784 Ft - 3.867,5763 Ft 52 Raktáron
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
9.223,8519 Ft - 9.223,8519 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
31.402,2504 Ft - 31.402,2504 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
6.164,1454 Ft - 6.780,56 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
4.222,7527 Ft - 4.222,7527 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
  • / 5
Állítható láb 40.0 mm M10 69.0 mm Fekete

10500132


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    40.0 mm
  • Csukló kiképzése
  • Rögzítés típusa
    Socket
  • Menethossz
    69.0 mm
  • Menetméret
    M10
Állítható láb 40.0 mm M10 69.0 mm Fekete

10500125


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    40.0 mm
  • Csukló kiképzése
  • Rögzítés típusa
    Socket
  • Menethossz
    69.0 mm
  • Menetméret
    M10
Állítható láb 79.0 mm M10 69.0 mm Fekete

10500385


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    79.0 mm
  • Csukló kiképzése
  • Rögzítés típusa
    Socket
  • Menethossz
    69.0 mm
  • Menetméret
    M10
Állítható láb 65.0 mm M16 112.0 mm Fekete

10500293


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    65.0 mm
  • Csukló kiképzése
  • Rögzítés típusa
    Socket
  • Menethossz
    112.0 mm
  • Menetméret
    M16
Állítható láb 79.0 mm M10 69.0 mm Fekete

10500378


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    79.0 mm
  • Csukló kiképzése
  • Rögzítés típusa
    Socket
  • Menethossz
    69.0 mm
  • Menetméret
    M10
Állítható láb 52.0 mm M12 103.0 mm Fekete

10500200


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    52.0 mm
  • Csukló kiképzése
  • Rögzítés típusa
    Socket
  • Menethossz
    103.0 mm
  • Menetméret
    M12
Állítható láb 119.0 mm M16 112.0 mm Fekete

10500071


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    119.0 mm
  • Csukló kiképzése
  • Rögzítés típusa
    Socket
  • Menethossz
    112.0 mm
  • Menetméret
    M16
Állítható láb 65.0 mm M16 112.0 mm Fekete

10500286


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    65.0 mm
  • Csukló kiképzése
  • Rögzítés típusa
    Socket
  • Menethossz
    112.0 mm
  • Menetméret
    M16
Állítható láb 65.0 mm M16 112.0 mm Fekete

10500309


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    65.0 mm
  • Csukló kiképzése
  • Rögzítés típusa
    Socket
  • Menethossz
    112.0 mm
  • Menetméret
    M16
Állítható láb 40.0 mm M10 86.0 mm Fekete

10500163


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    40.0 mm
  • Csukló kiképzése
  • Rögzítés típusa
    Socket
  • Menethossz
    86.0 mm
  • Menetméret
    M10
Állítható láb 119.0 mm M16 112.0 mm Fekete

10500057


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    119.0 mm
  • Csukló kiképzése
  • Rögzítés típusa
    Socket
  • Menethossz
    112.0 mm
  • Menetméret
    M16
Állítható láb 52.0 mm M12 103.0 mm Fekete

10500217


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    52.0 mm
  • Csukló kiképzése
  • Rögzítés típusa
    Socket
  • Menethossz
    103.0 mm
  • Menetméret
    M12
Állítható láb 40.0 mm M10 86.0 mm Fekete

10500170


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    40.0 mm
  • Csukló kiképzése
  • Rögzítés típusa
    Socket
  • Menethossz
    86.0 mm
  • Menetméret
    M10
Lábak 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acél

10158036


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    102.0 mm
  • Csukló kiképzése
    15 °
  • Rögzítés típusa
    Socket
  • Menetméret
    M24 x 3.0
  • Terhelési kapacitás
    9970.0 kg
Lábak 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acél

10157961

Ártartomány
3.946 Ft - 3.587 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    48.0 mm
  • Csukló kiképzése
    15 °
  • Rögzítés típusa
    Socket
  • Menetméret
    M12 x 1.75
  • Terhelési kapacitás
    2260.0 kg
Lábak 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Rozsdamentes acél

10158074

Ártartomány
3.867 Ft - 3.515 Ft

Készletszintek
52 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    19.1 mm
  • Csukló kiképzése
    15 °
  • Rögzítés típusa
    Socket
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Terhelési kapacitás
    310.0 kg
Lábak 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Rozsdamentes acél

10630433

Ártartomány
9.223 Ft - 9.223 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    48.0 mm
  • Csukló kiképzése
    15 °
  • Rögzítés típusa
    Socket
  • Menetméret
    M12 x 1.75
  • Terhelési kapacitás
    2260.0 kg
Lábak 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Rozsdamentes acél

10637913

Ártartomány
31.402 Ft - 31.402 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    102.0 mm
  • Csukló kiképzése
    15 °
  • Rögzítés típusa
    Socket
  • Menetméret
    M24 x 3.0
  • Terhelési kapacitás
    9970.0 kg
Lábak 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Rozsdamentes acél

10158104

Ártartomány
6.780 Ft - 6.164 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    25.4 mm
  • Csukló kiképzése
    15 °
  • Rögzítés típusa
    Socket
  • Menetméret
    M8 x 1.25
  • Terhelési kapacitás
    490.0 kg
Lábak 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acél

10642283

Ártartomány
4.222 Ft - 4.222 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    48.0 mm
  • Csukló kiképzése
    15 °
  • Rögzítés típusa
    Socket
  • Menetméret
    M12 x 1.75
  • Terhelési kapacitás
    2260.0 kg