Menü Keresés

Lábak 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10158104

Gyártói cikkszám:

HVLME-10SS

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 3 6.780,56 Ft
4 + 6.164,1454 Ft
Standard csomagolás: 4

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.781 Ft

1 x 6.780,56 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 25.4 mm
Csukló kiképzése 15 °
Rögzítés típusa Socket
Menetméret M8 x 1.25
Terhelési kapacitás 490.0 kg
Vámtarifaszám 7318159585
Talp anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot