Menü Keresés

Állítható láb 79.0 mm M10 69.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10500378

Gyártói cikkszám:

1504590

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 79.0 mm
Csukló kiképzése
Rögzítés típusa Socket
Menethossz 69.0 mm
Menetméret M10
Teljes magasság 69.0 mm
Terhelési kapacitás 100.0 kg
Vámtarifaszám 8487909090
Talp anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot