Menü Keresés

Lábak 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acél

Essentra cikkszám:

10157961

Gyártói cikkszám:

HVLM-20N

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 3 3.946,3056 Ft
4 + 3.587,5505 Ft
Standard csomagolás: 4

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.946 Ft

1 x 3.946,3056 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 48.0 mm
Csukló kiképzése 15 °
Rögzítés típusa Socket
Menetméret M12 x 1.75
Terhelési kapacitás 2260.0 kg
Vámtarifaszám 7318190090
Talp anyaga Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot