Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Aluminium

 (41 Types de produit)

Liste Grille

Loqueteaux magnétiques à visser - Boîtier métallique

En stock En cours de production

Les loqueteaux magnétiques à visser sont à montage en surface et tendent à être plus adaptés aux applications à usage intensif que la version encliquetable. La gamme est adaptée à différentes épaisseurs de panneaux et forces.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Paumelle à ressort

En stock En cours de production

La charnière à ressort est un mécanisme à ressort totalement encastré, permettant l'ouverture et la fermeture automatiques d'une porte.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied pour tube

En stock En cours de production

Pied pour tubes structuraux, disponible en aluminium ou en acier et adapté à divers diamètres de trous.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignée de traction - Plastique voûtée

En stock En cours de production

Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.

La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.

  • Matière : PA, nylon, technopolymère à base de polyamide renforcé
  • Couleur : noir, orange, gris, vert, jaune, bleu, rouge, blanc
  • Options d'installation à l'avant et à l'arrière

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignée de traction métallique en U

En stock En cours de production

Nos poignées de traction métalliques sont en forme de U et fabriquées à partir d'un tube rond, carré ou oval si une ergonomie supplémentaire est requise. La gamme offre un éventail de matières et de finitions pour s'adapter à divers environnements d'application et à l'esthétique du produit fini. Différents angles de conception offrent un choix d'angles de traction. En fonction du besoin, il est possible de choisir un montage en façade ou par l'arrière.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Position définie de la charnière tous les 30 degrés

En stock En cours de production

Les charnières à cliquet sont des charnières à couple constant qui sont crantées tous les 30, permettant aux panneaux d'être positionnés et maintenus sans élément auxiliaire. Le couple est une valeur déterminée en usine qui ne peut être modifiée par l'utilisateur. Fabriquée en aluminium anodisé, plusieurs finitions sont disponibles pour répondre à des exigences esthétiques. Plusieurs valeurs de couple sont disponibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Quadro Carriages

En stock En cours de production

These Quadro Carriages are closed, with self-aligning linear ball bearings, two integrated seals, and a lubrication hole. They achieve accurate and efficient linear motion in heavy-load applications.

It features four linear ball bushings internally, which improves stability and load-bearing capability. It distributes the load uniformly throughout the carriage, minimising deflection and maximising stiffness, lowering the danger of vibration and providing dependable performance even in high-speed applications.

It can withstand temperatures ranging from 20C to +80C. However, by replacing the ball retainers, end plates, and seals it can tolerate temperatures of up to +120C. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.

  • Material: Aluminium

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rail Clamps

En stock En cours de production

These Rail Clamps are used in combination with rail carriages. Made to endure demanding conditions such as heavy loads or vibrations, it offers a secure and strong grip on the rails and maintains remarkable strength and longevity.

By adjusting the clamping lever, the contact sections are pressed into contact with the rail, thereby fastening the carriage in place. It has a circular motion instead of a friction coefficient, reduced driving resistance, and lower energy consumption.

Designed with specialized mechanisms, it allows for easy installation and adjustment, guaranteeing a tight and sturdy connection. Used in heavy-duty applications such as machinery, railway systems, and manufacturing applications.

  • Used in combination with rail carriages.
  • It has a circular motion instead of a friction coefficient, and reduced driving resistance.
  • Used in heavy-duty applications such as machinery, railway systems, and manufacturing applications.
Material: Aluminium

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes de nivellement

En stock En cours de production

Nos roulettes de nivellement multifonctions constituent un choix idéal pour les machines, les armoires, les équipements portatifs et le transport. Déplacez et positionnez facilement un gros équipement seul. La roulette est fabriquée en polyamide noir et dispose d'un cadre en aluminium. Diverses fixations et différents réglages sont disponibles, avec une capacité de charge allant jusqu'à 1 500 kg.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Règles

En stock En cours de production

Les règles sont utilisées pour placer de manière précise et répétée des brides coulissantes le long de guides linéaires ou d'arbres. Deux variantes sont disponibles, chacune avec un style d'installation distinct.

D'un côté, les règles simples et, de l'autre côté, les règles doubles. À l'intérieur de chacune d'entre elles, figure un type d'installation. Le type d'installation à vis avec des trous percés ou une installation adhésive est doté d'un contour de l'emplacement du trou de vis, non percé.

Elles disposent d'un motif de règle ou de grille marqué qui court le long d'un ou des deux bord(s), fournissant ainsi une indication aux utilisateurs. Elles sont durables, robustes et résistantes à la température.

Elles sont couramment employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Matière : aluminium, avec des graduations/marques gravées.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre câbles - Support adhésif, aluminium, 2 bras

En stock En cours de production

Les serre-câbles à deux bras sont faciles et rapides à installer grâce à leur support adhésif puissant. Idéaux pour fixer les câbles, les fils et les cordons légers.

Ce type de serre-câbles a un profil surbaissé, est léger mais aussi durable, et est généralement peu encombrant.

  • Matière : Aluminium
  • Couleur : Argenté

L’élément adhésif du produit a une durée de conservation d’environ 1 an à compter de la date d’expédition ; lorsqu’il est stocké dans l’emballage d’origine non ouvert, à température ambiante et à l’abri de la lumière du soleil.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câble adhésif

En stock En cours de production

Serre-câble verrouillable adhésif flexible à un bras permettant de fixer facilement des fils, tout les laissant accessibles si nécessaire. Disponible avec ou sans revêtement vinyle.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Shaft Support Rails

En stock En cours de production

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Supports d'extrémité d'arbre

En stock En cours de production

Les supports d'extrémité d'arbre apportent aux arbres linéaires stabilité, alignement et soutien. Ces composants sont destinés à maintenir fermement en place des diamètres d'arbre standard tout en permettant un mouvement lisse et précis de la douille.

Ils maintiennent fermement l'arbre en place, en limitant le mouvement latéral ou radial qui pourrait provoquer un mauvais alignement ou entraîner une usure excessive. Ils sont utilisés dans les applications incluant les machines-outils, les dispositifs médicaux et les équipements d'automatisation industrielle.

  • Matière : Aluminium (P40,6060)

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Supports pour tubes

En stock En cours de production

Supports en aluminium pour tubes structuraux carrés, disponibles en gris ou noir et pour plusieurs diamètres de trous.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Unflanged Aluminium Carriages

En stock En cours de production

These Unflanged Aluminium Carriages are a type of linear bearing that is very effective for heavy loads in various applications where they guide and support linear motion. Their rails are composed of contoured aluminium, with two hardened stainless steel shafts pressed to function as the raceways for the runner block balls.

The unflanged design provides a more compact solution when compared against the flanged carriages but the moving component in the application can only be mounted to the top of the carriage.

Because it is lighter and more corrosion-resistant than steel, it can be used in various applications, including aerospace, machinery, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.

  • Unflanged design provides a more compact solution when compared against the flanged carriages.
  • It is lighter and more corrosion-resistant than steel.
  • It is effective for heavy loads in various applications where they guide and support linear motion.
Material: Aluminium

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 2