Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(5 Types de produit)
Les adaptateurs pour tuyau pour liquide de refroidissement - articulé conviennent aux systèmes de tuyau pour liquide de refroidissement de 1/4" et 1/2". Ils sont fournis par tronçons de 10 et peuvent être connectés avec un connecteur fileté avec une sélection de tailles de filetage. Le matériau utilisé est l'acétal, afin de fournir une finition rigide capable de résister à la pression.
Les connecteurs pour tuyau pour liquide de refroidissement sont compatibles avec les systèmes de tuyau pour liquide de refroidissement de 1/4" et 1/2". Ils sont adaptés aux filetages G 1/2" et G 3/8". Le matériau utilisé est l’acétal, qui fournit une finition rigide capable de résister à la pression.
L'embout de tuyau pour liquide de refroidissement plat permet une meilleure diffusion par pulvérisation du liquide de refroidissement. La gamme est compatible avec les systèmes de tuyau pour liquide de refroidissement de 1/4" et 1/2". L'embout évasé se clipse sur la partie articulée de l'adaptateur de tuyau pour liquide de refroidissement. Le matériau utilisé est l’acétal, qui fournit une finition rigide capable de résister à la pression.
Les embouts ronds de tuyau pour liquide de refroidissement offrent une meilleure diffusion par pulvérisation du liquide de refroidissement. La gamme est compatible avec les systèmes de tuyau pour liquide de refroidissement de 1/4" et 1/2". Ils se clipsent sur la partie articulé de l'adaptateur de tuyau pour liquide de refroidissement. Le matériau utilisé est l’acétal, qui fournit une finition rigide capable de résister à la pression.
Les raccords pour tuyau pour liquide de refroidissement - Raccord en Y font partie d'un système formant un tuyau pour liquide de refroidissement ajustable, principalement utilisé pour diriger le flux de liquide de refroidissement dans différentes directions.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer