Menu  Rechercher
Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Colliers métalliques

 (3 Types de produit)

Les colliers métalliques sont conçus pour fixer les raccords sur les flexibles, en empêchant tout liquide de fuir au niveau du raccord. Ces colliers polyvalents sont employés dans de nombreux secteurs comme l'automobile et l'agriculture, pour n'en citer que quelques-uns. Notre gamme comprend des colliers de serrage plastiques, en nylon et est disponible en différents coloris et tailles. En outre, nous stockons aussi des colliers pour flexibles articulés pour fixer les tuyaux à hautes pressions et nos colliers métalliques à crémaillère sont conçus pour les cas où une sécurité supplémentaire est nécessaire.
Liste Grille

Colliers de flexible à crémaillère

En stock En cours de production

La gamme de colliers pour flexibles articulés est conforme à la norme DIN 3017. Ils sont conçus pour sécuriser les tubes et les flexibles à haute pression et permettent une construction solide grâce aux bagues pleine. La version AISI 304/W4 comporte une bande à bords roulés pour éviter de couper le flexible. Le pont, des anneaux solides et 3 points de suture garantissent la robustesse de l'assemblage, tout en en renforçant la sécurité. La tête de vis rehaussée facilite le serrage. La tête hexagonale C7 permet d'utiliser des outils standard pour la pose et la dépose

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Colliers de serrage en plastique

En stock En cours de production

La gamme de colliers pour flexibles en plastique offre une méthode de fixation des tubes et flexibles plus économique. Ces colliers en nylon 6/6 sont disponibles dans un grand choix de tailles et en 3 couleurs différentes : gris, blanc et noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Colliers métalliques à crémaillère

En stock En cours de production

La gamme de colliers de serrage à vis sans fin pour tuyau comporte 2 types de fixations. Une largeur de bande de 9 mm avec un couple de serrage maximal recommandé de 3.0 N.m et une largeur de bande de 12 mm avec un couple de serrage recommandé de 5.0 N.m. Ce sont des bandes solides qui offrent une protection de flexible supérieure à celle offerte par une solution perforée. La tête hexagonale C7 est fabriquée à partir d'un logement soudé par points et permet d'utiliser des outils standard pour la pose et la dépose. La version AISI 304/W4 est dotée d'une bande estampillée plutôt que perforée, avec des bords roulés afin d'éviter toute distorsion du lors du serrage d'un flexible en caoutchouc.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)