Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond Tête arrondie 180°C

 (20 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon rondelle de masquage

En stock En cours de production

Les bouchons à collerette haute température sont proposés dans deux matériaux : le caoutchouc siliconé naturel ou le PMBD de couleur noire. Dans un cas comme dans l'autre, ils agissent en tant que bouchons pour des orifices lisses ou filetés et masquent la surface autour du trou. Avantages combinés d'un bouchon et d'une collerette en un seul produit

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de masquage sans collerette

En stock En cours de production

Les bouchons de masquage sans collerette sont conçus pour masquer les trous sans masquer les rebords. Les anneaux fuselés et le corps creux permettent de protéger de nombreux diamètres. Le profilé est doté d'une languette permettant une installation et un retrait en toute simplicité.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de masquage à languette

En stock En cours de production

Les bouchons de masquage sont parfaitement adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. La languette permet une insertion facile dans un trou et peut également s’avérer très pratique pour retirer la pièce lorsque le trou est très étroit. Le matériau flexible permet une légère variation dans les dimensions à masquer.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons fuselés haute température

En stock En cours de production

Les bouchons de masquage fuselés sont disponibles en tant que bouchon plein ou avec un noyau creux pour faciliter la compression. Les bouchons réutilisables présentent une excellente résistance aux produits chimiques et sont disponibles en silicone ou en EPDM pour les applications exposées à des températures élevées.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Broches pour marchandise - Rondes

En stock En cours de production

Les broches pour marchandise conviennent parfaitement à la suspension de composants sur carton, de présentations pour points de vente, ainsi que pour les présentations autonomes. Entre autres styles figurent des broches simples ou doubles avec différentes longueurs de suspension.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de masquage à retrait facile

En stock En cours de production

Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication. Les applications standard comprennent : l’anodisation, le grenaillage, le revêtement poudre, l’électrophorèse, le placage et les lignes de peinture générale.

Cette gamme comporte plusieurs styles, notamment une gamme avec une conception à bride et un joint interne qui garantit un bon ajustement, ou des modèles avec une languette ergonomique pour faciliter le retrait.

Ces capes sont faciles à installer : pour assurer le meilleur ajustement possible, le diamètre interne doit être inférieur d’environ 10 % au diamètre externe de la pièce à masquer.

Notre gamme est disponible dans différentes matières bénéficiant de diverses propriétés. Le silicone est une matière de masquage haut de gamme offrant une résistance aux températures élevées et aux produits chimiques. L’EPDM est une matière plus économique avec une résistance plus faible à la chaleur. Les options en silicone et EPDM peuvent être utilisées plusieurs fois. Le PVC souple, quant à lui, est une solution plus économique. Il offre également une bonne résistance aux produits chimiques, mais une résistance à la chaleur moindre, et est destiné à un usage unique.

  • Matières : caoutchouc silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) et polychlorure de vinyle (PVC) souple 425F (218C).
  • Couleurs : noir, naturel ou jaune
  • Dureté : duromètre (Shore A) 55 + 5 et 85 +/– 2

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de masquage à rondelle

En stock En cours de production

Une gamme de capes de masquage avec rondelle qui peut être utilisée comme cape de protection pour les embouts filetés et non filetés.

Bien que le produit soit principalement conçu comme une cape, la rondelle intégrée masque la mise à la terre et fournit également une protection des bords pour veiller à ce que le trou soit exempt de contaminants et de dommages. Cette solution de masquage très polyvalente peut également être inversée et utilisée pour boucher les trous.

  • Matière : silicone (55 Shore A)
  • Température maximale : 316 C (600 F)
  • Couleurs : noir, vert, gris, naturel, rose, violet, rouge et jaune

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes et bouchons de masquage droits

En stock En cours de production

Les capes droites sont une solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage, notamment la peinture, le placage, le revêtement poudre, l'anodisation, le sablage, le traitement chimique abrasif et les procédés qui exposent les pièces à des températures élevées. Elles sont très polyvalentes et peuvent également être utilisées comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.

Ces capes et bouchons de masquage peuvent être utilisés pour protéger les goujons, tiges, extrémités de tubes et autres applications qui nécessitent une protection. Ils sont disponibles dans un large choix de matières et de couleurs pour répondre aux exigences de votre projet.

  • Matière : éthylène propylène diène monomère (EPDM) et caoutchouc silicone
  • Couleurs : noir, bleu, vert, gris, naturel, orange, rose, violet et jaune

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Clips de suspension auto-adhésifs

En stock En cours de production

Les embases pour plafond sont disponibles avec des supports carrés ou rectangulaires, et des crochets ouverts ou fermés. Ces embases sont parfaitement compatibles avec des crochets de suspension dans des environnements commerciaux et aux endroits exigeant des présentations soignées.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cônes de masquage

En stock En cours de production

Les bouchons de masquage coniques sont une solution de masquage polyvalente qui peut être utilisée comme bouchon ou comme cape. La forme conique permet d'obturer une grande variété de diamètres intérieurs et de couvrir un large éventail de diamètres extérieurs. Ces bouchons sont idéaux pour une gamme d'applications de masquage, y compris le revêtement poudre, l’électrophorèse, le placage et l'anodisation.

La gamme est disponible dans diverses matières, dont le silicone de qualité supérieure et l'EPDM économique. Le silicone bénéficie d'une haute résistance à la température et peut être utilisé plusieurs fois. L'EPDM est également réutilisable, avec une résistance à la chaleur plus faible, mais une résistance aux produits chimiques supérieure.

  • Matière : éthylène propylène diène monomère (EPDM) et caoutchouc silicone
  • Couleurs : noir, bleu, marron, vert, naturel, rouge, rouille, violet et jaune

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pastilles adhésives - Pastilles de colle

En stock En cours de production

Les pastilles de colle adhésives sont des points d'adhésif au caoutchouc sensibles à la pression offrant une adhérence immédiate. Les pastilles de colle sont proposées en différentes épaisseurs (profil bas, moyen ou haut) et en différents niveaux d'adhérence aux performances plus sûres et plus rapides que la colle chaude.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Porte étiquettes - Connecteurs

En stock En cours de production

Le connecteur Pop Clip est utilisé dans les points de vente, les enseignes et autres applications de vente au détail, ainsi que dans l’ameublement. Il est doté d’un mécanisme d’encliquetage simple, facile et rapide à installer et à retirer.

Ces tiges de connexion sont disponibles dans une grande variété de longueurs de tiges flexibles ou fixes pour s’adapter à votre application.

  • Matière : Polystyrène (PS)
  • Couleur : Transparent

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câble pour panneaux d'affichage

En stock En cours de production

Un serre-câble pour panneaux d’affichage monté verticalement qui est utilisé avec les câbles et attaches d’affiche. Il permet de maintenir en place les impressions de vitrine, les affiches et autres présentations.

Deux types sont disponibles, avec des styles différents : support de panneau latéral, support d’étagère, support de panneau supérieur et support de panneau latéral double. Les options du type 2 sont compatibles avec les vis M5.

  • Matière : laiton
  • Finition chromée

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Ventouses double face

En stock En cours de production

Ventouses double face qui ont une conception plate et circulaire avec une ventouse de chaque côté qui maintient, sépare et amortit deux surfaces parallèles en toute sécurité.

La conception permet d’assembler des surfaces planes et propres sans nécessiter de trou de montage ou d’autres fixations.

Idéal pour le montage de présentoirs auto-suspendus, qui contiennent une double ventouse. Il est parfois utilisé comme stabilisateur pour les supports sur table en verre.

  • Matière : Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Colour:Clear

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Ventouses simple face - Crochet

En stock En cours de production

La ventouse à face unique est facile à fixer sur des surfaces propres et plates telles que le verre.

Ce produit est équipé d’un crochet en métal ou en plastique, ce qui le rend idéal pour le montage de présentoirs auto-suspendus, d’enseignes et de produits dérivés dans les points de vente.

Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.

  • Matière : Polychlorure de vinyle (PVC), Polypropylène (PP)
  • Couleur : Transparent, Noir, Blanc

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Ventouses simple face - Lèvre

En stock En cours de production

La ventouse lèvre à face unique est facile à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.

Ce produit est constitué d’une ventouse flexible dotée d’une lèvre sur la face arrière qui permet de le fixer facilement sur une variété d’objets.

Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : Transparent

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Ventouses simple face - Punaise

En stock En cours de production

La ventouse punaise à face unique est facile à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.

La punaise au dos de la ventouse a pour but d’ajouter un autre point de stabilité en permettant à la ventouse de s’enfoncer fermement dans une surface, ce qui permet une prise plus stable.

Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : Transparent

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Ventouses simple face - Rainure

En stock En cours de production

Les ventouses rainure à face unique sont faciles à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.

La rainure au dos de la ventouse est conçue pour s’adapter solidement à un support ou à un objet de montage, elle offre une tenue stable et sûre.

Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : Noir, Transparent, et Blanc

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Ventouses simple face - Trous

En stock En cours de production

La ventouse trou à face unique est facile à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.

Le trou au dos de la ventouse est conçu pour s’adapter solidement à un support de montage ou à un objet, créant ainsi une fixation stable et sûre.

Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : Transparent, Blanc, Rouge, et Noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Ventouses simple face - À clipser

En stock En cours de production

Les ventouses à face unique sont faciles à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.

Cette ventouse utilise une méthode d’installation par pression conçue pour une insertion facile dans un trou de montage ou une douille sur un objet, créant ainsi une fixation sûre et stable.

Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : Transparent

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)