Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
2,2723 € - 3,2506 € 100 En stock
M4
5.0
3.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
2,1806 € - 3,1181 € 89 En stock
M2
3.0
2.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
5.0
2,2723 € - 3,2506 € 100 En stock
M3
4.0
20.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
6.0
2,2723 € - 3,2506 € 70 En stock
M2
3.0
25.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
5.0
2,2723 € - 3,2506 € 100 En stock
M2
3.0
18.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
5.0
2,629 € - 3,7499 € 100 En stock
M4
5.0
18.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
2,2723 € - 3,2506 € 100 En stock
M4
5.0
2.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
2,2316 € - 3,1894 € 100 En stock
M3
4.0
7.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
6.0
2,2316 € - 3,1894 € 100 En stock
M3
4.0
2.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
6.0
2,2723 € - 3,2506 € 50 En stock
M3
4.0
14.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
6.0
2,2723 € - 3,2506 € 58 En stock
M3
4.0
40.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
6.0
3,7091 € - 6,1853 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
7.0
Titane G2
5.0
Clé hexagonale
8.0
15,2951 € - 25,4953 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
75.0
Titane G5
16.0
Clé hexagonale
20.0
26,3615 € - 43,9392 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
55.0
Titane G5
18.0
Clé hexagonale
24.0
9,12 € - 15,2034 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
60.0
Titane G2
6.0
Clé hexagonale
10.0
45,0907 € - 75,1512 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
65.0
Titane G5
22.0
Clé hexagonale
30.0
12,7578 € - 21,2665 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
70.0
Titane G2
11.0
Clé hexagonale
12.0
35,1656 € - 58,6026 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
30.0
Titane G5
22.0
Clé hexagonale
30.0
4,3715 € - 7,2858 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
18.0
Titane G5
4.0
Clé hexagonale
6.0
4,6262 € - 7,7138 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
14.0
Titane G5
5.0
Clé hexagonale
8.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 3.0 Acier inox 303

20144036

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 2.0 Acier inox 303

20143824

Gamme de prix
3,1181 € - 2,1806 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 20.0 Acier inox 303

20143961

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 25.0 Acier inox 303

20143893

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 18.0 Acier inox 303

20143879

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 18.0 Acier inox 303

20144050

Gamme de prix
3,7499 € - 2,629 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 2.0 Acier inox 303

20144029

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 7.0 Acier inox 303

20143923

Gamme de prix
3,1894 € - 2,2316 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 2.0 Acier inox 303

20143909

Gamme de prix
3,1894 € - 2,2316 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 14.0 Acier inox 303

20143930

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 40.0 Acier inox 303

20143992

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 7.0 Titane G2

20241759

Gamme de prix
6,1853 € - 3,7091 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 75.0 Titane G5

20244064

Gamme de prix
25,4953 € - 15,2951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 55.0 Titane G5

20244163

Gamme de prix
43,9392 € - 26,3615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 60.0 Titane G2

20242091

Gamme de prix
15,2034 € - 9,12 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 65.0 Titane G5

20244316

Gamme de prix
75,1512 € - 45,0907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 70.0 Titane G2

20242343

Gamme de prix
21,2665 € - 12,7578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 30.0 Titane G5

20244248

Gamme de prix
58,6026 € - 35,1656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 18.0 Titane G5

20243128

Gamme de prix
7,2858 € - 4,3715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 14.0 Titane G5

20243296

Gamme de prix
7,7138 € - 4,6262 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0