Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
4,4734 € - 7,4488 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
20.0
Acier inox 303
16.0
Clé hexagonale
20.0
4,5753 € - 7,6323 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
40.0
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
14.0
7,5507 € - 12,5846 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
25.0
Acier inox 303
18.0
Clé hexagonale
24.0
3,5868 € - 5,9713 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
18.0
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
14.0
5,3803 € - 8,9672 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
45.0
Acier inox 303
16.0
Clé hexagonale
20.0
2,8837 € - 4,8096 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
12.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
12.0
4,2492 € - 7,082 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
50.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
12.0
6,868 € - 11,4535 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
70.0
Inox 316
12.0
Empreintes torx
14.0
3,9639 € - 6,6031 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
20.0
Inox 316
11.0
Empreintes torx
12.0
6,5419 € - 10,9033 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
30.0
Inox 316
16.0
Empreintes torx
20.0
4,453 € - 7,4285 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
20.0
Acier inox 303
16.0
Empreintes torx
20.0
1,9462 € - 3,2404 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
5.0
Inox 316
4.0
Empreintes torx
6.0
2,038 € - 3,4034 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
8.0
Inox 316
5.0
Empreintes torx
8.0
2,8939 € - 4,8198 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
10.0
Acier inox 303
11.0
Empreintes torx
12.0
3,0162 € - 5,0236 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
12.0
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
14.0
4,025 € - 6,7152 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
40.0
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
14.0
1,773 € - 2,9551 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
6.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
2,8633 € - 4,7689 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
12.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
14.0
3,0773 € - 5,1357 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
12.0
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
14.0
3,1283 € - 5,207 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
16.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 20.0 Acier inox 303

20231255

Gamme de prix
7,4488 € - 4,4734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 40.0 Acier inox 303

20235871

Gamme de prix
7,6323 € - 4,5753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 25.0 Acier inox 303

20231408

Gamme de prix
12,5846 € - 7,5507 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 18.0 Acier inox 303

20235826

Gamme de prix
5,9713 € - 3,5868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 45.0 Acier inox 303

20231309

Gamme de prix
8,9672 € - 5,3803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 12.0 Acier inox 303

20231002

Gamme de prix
4,8096 € - 2,8837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 50.0 Acier inox 303

20231101

Gamme de prix
7,082 € - 4,2492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 70.0 Inox 316

20235185

Gamme de prix
11,4535 € - 6,868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 20.0 Inox 316

20235031

Gamme de prix
6,6031 € - 3,9639 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 30.0 Inox 316

20235246

Gamme de prix
10,9033 € - 6,5419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 20.0 Acier inox 303

20234683

Gamme de prix
7,4285 € - 4,453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 5.0 Inox 316

20234768

Gamme de prix
3,2404 € - 1,9462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 8.0 Inox 316

20234812

Gamme de prix
3,4034 € - 2,038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 10.0 Acier inox 303

20234461

Gamme de prix
4,8198 € - 2,8939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 12.0 Acier inox 303

20234560

Gamme de prix
5,0236 € - 3,0162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 40.0 Acier inox 303

20234614

Gamme de prix
6,7152 € - 4,025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 6.0 Acier inox 303

20230012

Gamme de prix
2,9551 € - 1,773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 10.0 12.0 Acier inox 303

20230111

Gamme de prix
4,7689 € - 2,8633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 12.0 Acier inox 303

20235796

Gamme de prix
5,1357 € - 3,0773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 16.0 Inox 316

20233853

Gamme de prix
5,207 € - 3,1283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0