Menu  Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 18.0 Acier inox 303

Vis épaulée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Référence Essentra :

20144050

Référence du fabricant:

20144050

100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 3,7499 €
100 - 249 3,383 €
250 - 749 3,006 €
750 + 2,629 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,75 €

1 x 3,7499 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 18.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter