Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Matière | l2 | Type d'entraînement | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9972 € - 3,3321 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
5.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Tournevis fendu
|
10.0
|
||
| 2,0074 € - 3,3423 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
10.0
|
Inox 316
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
6.0
|
||
| 5,3803 € - 8,9672 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
55.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 6,1649 € - 10,2715 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
80.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 1,6405 € - 2,7309 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
12.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Tournevis fendu
|
6.0
|
||
| 3,0264 € - 5,044 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
25.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Tournevis fendu
|
10.0
|
||
| 2,3946 € - 3,9842 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
6.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Tournevis fendu
|
12.0
|
||
| 13,2673 € - 22,1123 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
45.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| 2,1399 € - 3,5665 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
20.0
|
Acier inox 303
|
5.0
|
Tournevis fendu
|
8.0
|
||
| 3,1385 € - 5,2376 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
40.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 3,1385 € - 5,2376 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
20.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 2,8837 € - 4,8096 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
12.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Tournevis fendu
|
12.0
|
||
| 3,4951 € - 5,8286 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
8.0
|
Inox 316
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 2,038 € - 3,4034 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
6.0
|
Inox 316
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 3,0773 € - 5,1357 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
12.0
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Tournevis fendu
|
14.0
|
||
| 3,2811 € - 5,4618 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
20.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Tournevis fendu
|
12.0
|
||
| 12,0955 € - 20,1558 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
55.0
|
Inox 316
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
| 3,4747 € - 5,7981 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
16.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Empreintes torx
|
14.0
|
||
| 2,9958 € - 4,9931 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
30.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Empreintes torx
|
10.0
|
||
| 6,5419 € - 10,9033 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
30.0
|
Inox 316
|
16.0
|
Empreintes torx
|
20.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer