Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
4,881 € - 8,1316 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
30.0
Inox 316
12.0
Empreintes torx
14.0
3,6582 € - 6,1038 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
20.0
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
14.0
1,6405 € - 2,7309 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
14.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
5.0
5,0848 € - 8,478 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
10.0
Inox 316
16.0
Empreintes torx
20.0
3,0162 € - 5,0236 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
12.0
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
14.0
1,5794 € - 2,6392 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
2.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
6.0
5,2172 € - 8,692 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
20.0
Inox 316
16.0
Empreintes torx
20.0
3,0773 € - 5,1357 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
12.0
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
14.0
3,6582 € - 6,1038 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
30.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
2,7207 € - 4,5345 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
10.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
14,806 € - 24,6699 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
80.0
Inox 316
18.0
Clé hexagonale
24.0
2,0278 € - 3,3728 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
10.0
Inox 316
5.0
Empreintes torx
8.0
1,8342 € - 3,057 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
6.0
Inox 316
4.0
Empreintes torx
6.0
6,5419 € - 10,9033 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
40.0
Inox 316
16.0
Empreintes torx
20.0
1,4164 € - 2,364 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
2.0
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
6.0
1,4571 € - 2,4252 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
16.0
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
6.0
4,2798 € - 7,133 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
45.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
1,4571 € - 2,4252 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
35.0
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
6.0
6,5419 € - 10,9033 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
35.0
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
20.0
1,7526 € - 2,9143 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
2.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 30.0 Inox 316

20235147

Gamme de prix
8,1316 € - 4,881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 20.0 Acier inox 303

20234584

Gamme de prix
6,1038 € - 3,6582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 14.0 Acier inox 303

20230265

Gamme de prix
2,7309 € - 1,6405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 10.0 Inox 316

20235192

Gamme de prix
8,478 € - 5,0848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 12.0 Acier inox 303

20234560

Gamme de prix
5,0236 € - 3,0162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 2.0 Acier inox 303

20230319

Gamme de prix
2,6392 € - 1,5794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 20.0 Inox 316

20234140

Gamme de prix
8,692 € - 5,2172 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 12.0 Acier inox 303

20235796

Gamme de prix
5,1357 € - 3,0773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 30.0 Inox 316

20234959

Gamme de prix
6,1038 € - 3,6582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 10.0 Acier inox 303

20234362

Gamme de prix
4,5345 € - 2,7207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 80.0 Inox 316

20233655

Gamme de prix
24,6699 € - 14,806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 10.0 Inox 316

20233754

Gamme de prix
3,3728 € - 2,0278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 6.0 Inox 316

20233709

Gamme de prix
3,057 € - 1,8342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 40.0 Inox 316

20235253

Gamme de prix
10,9033 € - 6,5419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 2.0 Acier inox 303

20245658

Gamme de prix
2,364 € - 1,4164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 16.0 Acier inox 303

20245702

Gamme de prix
2,4252 € - 1,4571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 45.0 Inox 316

20247003

Gamme de prix
7,133 € - 4,2798 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 35.0 Acier inox 303

20245757

Gamme de prix
2,4252 € - 1,4571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 35.0 Inox 316

20245559

Gamme de prix
10,9033 € - 6,5419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 2.0 Acier inox 303

20245900

Gamme de prix
2,9143 € - 1,7526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0