Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
2,2316 € - 3,1894 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
6.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
5.0
2,2316 € - 3,1894 € 61 En stock
M2
3.0
8.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
5.0
10,7096 € - 15,3053 € 100 En stock
M6
8.0
100.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
12.0
10,4039 € - 14,8672 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
90.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
12.0
9,7008 € - 13,8685 € 100 En stock
M5
6.0
80.0
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
10.0
15,7027 € - 22,4281 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
60.0
Acier inox 303
18.0
Clé hexagonale
24.0
2,2316 € - 3,1894 € 484 En stock
M3
4.0
4.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
6.0
13,9501 € - 19,9316 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
50.0
Acier inox 303
18.0
Clé hexagonale
24.0
2,7614 € - 3,9333 € 548 En stock
M5
6.0
4.0
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
10.0
17,7102 € - 25,3017 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
90.0
Acier inox 303
18.0
Clé hexagonale
24.0
3,8008 € - 5,4312 € 100 En stock
M5
6.0
16.0
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
10.0
4,025 € - 5,7471 € 180 En stock
M6
8.0
8.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
12.0
4,025 € - 5,7471 € 243 En stock
M6
8.0
10.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
12.0
2,2316 € - 3,1894 € 150 En stock
M3
4.0
6.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
6.0
8,6207 € - 12,3095 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
80.0
Acier inox 303
16.0
Clé hexagonale
20.0
10,5874 € - 15,1219 € 150 En stock
M12
16.0
25.0
Acier inox 303
18.0
Clé hexagonale
24.0
11,6675 € - 16,6708 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
30.0
Acier inox 303
18.0
Clé hexagonale
24.0
8,9672 € - 12,8088 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
90.0
Acier inox 303
16.0
Clé hexagonale
20.0
3,8008 € - 5,4312 € 567 En stock
M5
6.0
10.0
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
10.0
2,629 € - 3,7499 € 350 En stock
M4
5.0
16.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 6.0 Acier inox 303

20143268

Gamme de prix
3,1894 € - 2,2316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 8.0 Acier inox 303

20143275

Gamme de prix
3,1894 € - 2,2316 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 100.0 Acier inox 303

20143114

Gamme de prix
15,3053 € - 10,7096 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 90.0 Acier inox 303

20143244

Gamme de prix
14,8672 € - 10,4039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 80.0 Acier inox 303

20143213

Gamme de prix
13,8685 € - 9,7008 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 60.0 Acier inox 303

20141998

Gamme de prix
22,4281 € - 15,7027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 4.0 Acier inox 303

20142032

Gamme de prix
3,1894 € - 2,2316 €

Niveaux de stock
484 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 50.0 Acier inox 303

20141981

Gamme de prix
19,9316 € - 13,9501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 4.0 Acier inox 303

20142117

Gamme de prix
3,9333 € - 2,7614 €

Niveaux de stock
548 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 90.0 Acier inox 303

20142025

Gamme de prix
25,3017 € - 17,7102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 16.0 Acier inox 303

20142193

Gamme de prix
5,4312 € - 3,8008 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 8.0 Acier inox 303

20142247

Gamme de prix
5,7471 € - 4,025 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 10.0 Acier inox 303

20142261

Gamme de prix
5,7471 € - 4,025 €

Niveaux de stock
243 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 6.0 Acier inox 303

20142254

Gamme de prix
3,1894 € - 2,2316 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 80.0 Acier inox 303

20141929

Gamme de prix
12,3095 € - 8,6207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 25.0 Acier inox 303

20141950

Gamme de prix
15,1219 € - 10,5874 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 30.0 Acier inox 303

20141967

Gamme de prix
16,6708 € - 11,6675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 90.0 Acier inox 303

20141936

Gamme de prix
12,8088 € - 8,9672 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 10.0 Acier inox 303

20142162

Gamme de prix
5,4312 € - 3,8008 €

Niveaux de stock
567 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 16.0 Acier inox 303

20142070

Gamme de prix
3,7499 € - 2,629 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0