Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
2,2723 € - 3,2506 € 150 En stock
M4
5.0
4.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
4,8504 € - 6,9292 € 126 En stock
M8
10.0
12.0
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
14.0
2,2723 € - 3,2506 € 330 En stock
M4
5.0
5.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
4,025 € - 5,7471 € 100 En stock
M6
8.0
14.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
12.0
7,5202 € - 10,7402 € 100 En stock
M10
12.0
25.0
Acier inox 303
16.0
Clé hexagonale
20.0
5,2376 € - 7,4896 € 138 En stock
M8
10.0
20.0
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
14.0
2,364 € - 3,3728 € 496 En stock
M4
5.0
6.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
11,4943 € - 16,4262 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
40.0
Acier inox 303
22.0
Clé hexagonale
30.0
20,6857 € - 29,551 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
90.0
Acier inox 303
22.0
Clé hexagonale
30.0
7,5202 € - 10,7402 € 98 En stock
M10
12.0
30.0
Acier inox 303
16.0
Clé hexagonale
20.0
5,686 € - 8,1316 € 100 En stock
M8
10.0
30.0
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
14.0
6,1241 € - 8,7532 € 110 En stock
M8
10.0
25.0
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
14.0
5,1561 € - 7,3673 € 344 En stock
M6
8.0
25.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
12.0
3,0162 € - 4,3103 € 75 En stock
M4
5.0
40.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
5,2886 € - 7,5507 € 100 En stock
M6
8.0
35.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
12.0
2,2316 € - 3,1894 € 94 En stock
M2
3.0
4.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
5.0
3,0162 € - 4,3103 € 96 En stock
M4
5.0
50.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
10,2307 € - 14,6124 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
80.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
12.0
2,2723 € - 3,2506 € 294 En stock
M2
3.0
10.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
5.0
2,2316 € - 3,1894 € 95 En stock
M2
3.0
5.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
5.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 4.0 Acier inox 303

20142445

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 12.0 Acier inox 303

20142377

Gamme de prix
6,9292 € - 4,8504 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 5.0 Acier inox 303

20142452

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
330 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 14.0 Acier inox 303

20142490

Gamme de prix
5,7471 € - 4,025 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 25.0 Acier inox 303

20142421

Gamme de prix
10,7402 € - 7,5202 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 20.0 Acier inox 303

20142889

Gamme de prix
7,4896 € - 5,2376 €

Niveaux de stock
138 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 6.0 Acier inox 303

20142469

Gamme de prix
3,3728 € - 2,364 €

Niveaux de stock
496 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 40.0 Acier inox 303

20142537

Gamme de prix
16,4262 € - 11,4943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 90.0 Acier inox 303

20142582

Gamme de prix
29,551 € - 20,6857 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 30.0 Acier inox 303

20142919

Gamme de prix
10,7402 € - 7,5202 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 30.0 Acier inox 303

20142902

Gamme de prix
8,1316 € - 5,686 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 25.0 Acier inox 303

20142896

Gamme de prix
8,7532 € - 6,1241 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 25.0 Acier inox 303

20142872

Gamme de prix
7,3673 € - 5,1561 €

Niveaux de stock
344 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 40.0 Acier inox 303

20143176

Gamme de prix
4,3103 € - 3,0162 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 35.0 Acier inox 303

20143152

Gamme de prix
7,5507 € - 5,2886 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 4.0 Acier inox 303

20143190

Gamme de prix
3,1894 € - 2,2316 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 50.0 Acier inox 303

20143183

Gamme de prix
4,3103 € - 3,0162 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 80.0 Acier inox 303

20143237

Gamme de prix
14,6124 € - 10,2307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 10.0 Acier inox 303

20143282

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
294 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 5.0 Acier inox 303

20143251

Gamme de prix
3,1894 € - 2,2316 €

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0