Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
7,2654 € - 12,1057 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
80.0
Acier inox 303
11.0
Empreintes torx
12.0
11,7185 € - 19,524 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
30.0
Acier inox 303
22.0
Empreintes torx
30.0
15,0302 € - 25,0572 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
55.0
Acier inox 303
22.0
Empreintes torx
30.0
6,3279 € - 10,5466 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
90.0
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
14.0
11,158 € - 18,5967 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
60.0
Acier inox 303
18.0
Empreintes torx
24.0
9,4563 € - 15,7639 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
90.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
8,3761 € - 13,9603 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
30.0
Acier inox 303
18.0
Empreintes torx
24.0
5,7471 € - 9,5786 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
75.0
Acier inox 303
16.0
Empreintes torx
20.0
6,1241 € - 10,2103 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
80.0
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
14.0
14,5105 € - 24,1808 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
100.0
Inox 316
18.0
Empreintes torx
24.0
35,1656 € - 58,6026 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
45.0
Titane G5
22.0
Clé hexagonale
30.0
15,2646 € - 25,4342 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
30.0
Inox 316
22.0
Clé hexagonale
30.0
53,7114 € - 89,5191 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
70.0
Titane G5
22.0
Clé hexagonale
30.0
1,9157 € - 3,1894 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
7.0
Inox 316
4.0
Clé hexagonale
6.0
1,8749 € - 3,1283 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
3.0
Inox 316
5.0
Empreintes torx
8.0
16,304 € - 27,1665 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
80.0
Titane G5
16.0
Clé hexagonale
20.0
3,6684 € - 6,114 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
45.0
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
10.0
22,0511 € - 36,7451 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
35.0
Titane G5
18.0
Clé hexagonale
24.0
3,6582 € - 6,1038 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
14.0
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
14.0
29,7242 € - 49,5437 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
60.0
Titane G5
18.0
Clé hexagonale
24.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 80.0 Acier inox 303

20248215

Gamme de prix
12,1057 € - 7,2654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 30.0 Acier inox 303

20246549

Gamme de prix
19,524 € - 11,7185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 55.0 Acier inox 303

20246594

Gamme de prix
25,0572 € - 15,0302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 90.0 Acier inox 303

20248314

Gamme de prix
10,5466 € - 6,3279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 60.0 Acier inox 303

20248512

Gamme de prix
18,5967 € - 11,158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 90.0 Inox 316

20249090

Gamme de prix
15,7639 € - 9,4563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 30.0 Acier inox 303

20248451

Gamme de prix
13,9603 € - 8,3761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 75.0 Acier inox 303

20248406

Gamme de prix
9,5786 € - 5,7471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 80.0 Acier inox 303

20248307

Gamme de prix
10,2103 € - 6,1241 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 100.0 Inox 316

20247553

Gamme de prix
24,1808 € - 14,5105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 45.0 Titane G5

20244279

Gamme de prix
58,6026 € - 35,1656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 30.0 Inox 316

20245252

Gamme de prix
25,4342 € - 15,2646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 70.0 Titane G5

20244323

Gamme de prix
89,5191 € - 53,7114 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 7.0 Inox 316

20245306

Gamme de prix
3,1894 € - 1,9157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 3.0 Inox 316

20246822

Gamme de prix
3,1283 € - 1,8749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 80.0 Titane G5

20244071

Gamme de prix
27,1665 € - 16,304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 45.0 Inox 316

20245054

Gamme de prix
6,114 € - 3,6684 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 35.0 Titane G5

20244125

Gamme de prix
36,7451 € - 22,0511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 14.0 Inox 316

20245108

Gamme de prix
6,1038 € - 3,6582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 60.0 Titane G5

20244170

Gamme de prix
49,5437 € - 29,7242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0