Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
2,4659 € - 4,1167 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
35.0
Inox 316
5.0
Empreintes torx
8.0
5,5026 € - 9,171 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
80.0
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
14.0
3,1283 € - 5,207 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
18.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
4,5039 € - 7,4998 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
70.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
1,8749 € - 3,1283 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
18.0
Inox 316
4.0
Empreintes torx
6.0
3,7499 € - 6,2464 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
45.0
Acier inox 303
11.0
Empreintes torx
12.0
17,9038 € - 29,8363 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
75.0
Acier inox 303
22.0
Empreintes torx
30.0
6,6438 € - 11,0663 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
65.0
Inox 316
16.0
Empreintes torx
20.0
1,8749 € - 3,1283 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
40.0
Inox 316
4.0
Empreintes torx
6.0
5,3701 € - 8,957 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
75.0
Acier inox 303
11.0
Empreintes torx
12.0
2,1297 € - 3,5563 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
18.0
Inox 316
5.0
Empreintes torx
8.0
2,3029 € - 3,8314 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
2.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
1,8749 € - 3,1283 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
30.0
Inox 316
4.0
Empreintes torx
6.0
1,8749 € - 3,1283 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
2.0
Inox 316
5.0
Empreintes torx
8.0
1,8749 € - 3,1283 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
35.0
Inox 316
4.0
Empreintes torx
6.0
2,1297 € - 3,5563 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
5.0
Acier inox 303
11.0
Empreintes torx
12.0
17,9038 € - 29,8363 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
80.0
Acier inox 303
22.0
Empreintes torx
30.0
1,8342 € - 3,057 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
7.0
Inox 316
4.0
Empreintes torx
6.0
5,421 € - 9,0385 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
35.0
Acier inox 303
16.0
Empreintes torx
20.0
7,724 € - 12,8699 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
100.0
Inox 316
12.0
Empreintes torx
14.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 35.0 Inox 316

20246884

Gamme de prix
4,1167 € - 2,4659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 80.0 Acier inox 303

20246266

Gamme de prix
9,171 € - 5,5026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 18.0 Inox 316

20246983

Gamme de prix
5,207 € - 3,1283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 70.0 Acier inox 303

20246013

Gamme de prix
7,4998 € - 4,5039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 18.0 Inox 316

20246730

Gamme de prix
3,1283 € - 1,8749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 45.0 Acier inox 303

20246112

Gamme de prix
6,2464 € - 3,7499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 75.0 Acier inox 303

20246631

Gamme de prix
29,8363 € - 17,9038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 65.0 Inox 316

20247379

Gamme de prix
11,0663 € - 6,6438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 40.0 Inox 316

20246785

Gamme de prix
3,1283 € - 1,8749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 75.0 Acier inox 303

20246167

Gamme de prix
8,957 € - 5,3701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 18.0 Inox 316

20246877

Gamme de prix
3,5563 € - 2,1297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 2.0 Inox 316

20246921

Gamme de prix
3,8314 € - 2,3029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 30.0 Inox 316

20246761

Gamme de prix
3,1283 € - 1,8749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 2.0 Inox 316

20246815

Gamme de prix
3,1283 € - 1,8749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 35.0 Inox 316

20246778

Gamme de prix
3,1283 € - 1,8749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 5.0 Acier inox 303

20246068

Gamme de prix
3,5563 € - 2,1297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 80.0 Acier inox 303

20246648

Gamme de prix
29,8363 € - 17,9038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 7.0 Inox 316

20246693

Gamme de prix
3,057 € - 1,8342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 35.0 Acier inox 303

20248369

Gamme de prix
9,0385 € - 5,421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 100.0 Inox 316

20247300

Gamme de prix
12,8699 € - 7,724 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0