Menu  Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 90.0 Inox 316

Vis épaulée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Référence Essentra :

20249090

Référence du fabricant:

20249090

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 15,7639 €
100 - 199 14,1844 €
200 - 499 12,6152 €
500 - 999 11,0357 €
1000 + 9,4563 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

15,76 €

1 x 15,7639 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 90.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
TX Size TX-25
Type d'entraînement Empreintes torx
Matière Inox 316
Code produit 7318156290
Finition Noirci

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter