Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
15,0302 € - 25,0572 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
65.0
Acier inox 303
22.0
Empreintes torx
30.0
11,7185 € - 19,524 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
40.0
Acier inox 303
22.0
Empreintes torx
30.0
5,6758 € - 9,4563 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
65.0
Inox 316
12.0
Empreintes torx
14.0
4,3307 € - 7,2145 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
35.0
Inox 316
11.0
Empreintes torx
12.0
10,7708 € - 17,9445 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
80.0
Acier inox 303
18.0
Empreintes torx
24.0
4,7485 € - 7,9176 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
60.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
7,3571 € - 12,2585 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
30.0
Acier inox 303
18.0
Empreintes torx
24.0
1,4571 € - 2,4252 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
3.0
Acier inox 303
5.0
Empreintes torx
8.0
1,6304 € - 2,7105 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
18.0
Acier inox 303
5.0
Empreintes torx
8.0
14,1742 € - 23,6306 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
75.0
Inox 316
18.0
Empreintes torx
24.0
2,4659 € - 4,1167 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
50.0
Inox 316
5.0
Empreintes torx
8.0
18,719 € - 31,1915 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
100.0
Acier inox 303
22.0
Empreintes torx
30.0
3,4747 € - 5,7981 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
18.0
Inox 316
12.0
Empreintes torx
14.0
7,1431 € - 11,9121 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
80.0
Inox 316
12.0
Empreintes torx
14.0
5,1561 € - 8,6003 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
60.0
Inox 316
11.0
Empreintes torx
12.0
9,548 € - 15,9167 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
30.0
Inox 316
18.0
Empreintes torx
24.0
6,1241 € - 10,2001 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
75.0
Acier inox 303
11.0
Empreintes torx
12.0
12,8801 € - 21,4703 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
65.0
Inox 316
18.0
Empreintes torx
24.0
4,453 € - 7,4285 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
18.0
Acier inox 303
16.0
Empreintes torx
20.0
6,0426 € - 10,0677 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
100.0
Acier inox 303
16.0
Empreintes torx
20.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 65.0 Acier inox 303

20246617

Gamme de prix
25,0572 € - 15,0302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 40.0 Acier inox 303

20246563

Gamme de prix
19,524 € - 11,7185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 65.0 Inox 316

20247270

Gamme de prix
9,4563 € - 5,6758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 35.0 Inox 316

20247126

Gamme de prix
7,2145 € - 4,3307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 80.0 Acier inox 303

20246518

Gamme de prix
17,9445 € - 10,7708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 60.0 Inox 316

20247027

Gamme de prix
7,9176 € - 4,7485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 30.0 Acier inox 303

20246419

Gamme de prix
12,2585 € - 7,3571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 3.0 Acier inox 303

20245801

Gamme de prix
2,4252 € - 1,4571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 18.0 Acier inox 303

20245856

Gamme de prix
2,7105 € - 1,6304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 75.0 Inox 316

20247522

Gamme de prix
23,6306 € - 14,1742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 50.0 Inox 316

20246914

Gamme de prix
4,1167 € - 2,4659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 100.0 Acier inox 303

20246662

Gamme de prix
31,1915 € - 18,719 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 18.0 Inox 316

20247232

Gamme de prix
5,7981 € - 3,4747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 80.0 Inox 316

20247287

Gamme de prix
11,9121 € - 7,1431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 60.0 Inox 316

20249199

Gamme de prix
8,6003 € - 5,1561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 30.0 Inox 316

20247430

Gamme de prix
15,9167 € - 9,548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 75.0 Acier inox 303

20248208

Gamme de prix
10,2001 € - 6,1241 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 65.0 Inox 316

20247508

Gamme de prix
21,4703 € - 12,8801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 18.0 Acier inox 303

20248352

Gamme de prix
7,4285 € - 4,453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 100.0 Acier inox 303

20246396

Gamme de prix
10,0677 € - 6,0426 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0