Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
13,6342 € - 22,7237 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
70.0
Inox 316
18.0
Clé hexagonale
24.0
3,006 € - 5,0032 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
4.0
Titane G2
4.0
Clé hexagonale
5.0
3,6378 € - 6,063 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
7.0
Titane G5
4.0
Clé hexagonale
5.0
3,648 € - 6,0834 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
18.0
Titane G2
4.0
Clé hexagonale
6.0
11,8713 € - 19,7889 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
55.0
Titane G2
16.0
Clé hexagonale
20.0
24,7718 € - 41,2898 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
60.0
Titane G2
18.0
Clé hexagonale
24.0
3,9027 € - 6,5114 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
12.0
Titane G2
5.0
Clé hexagonale
8.0
6,0019 € - 9,9963 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
14.0
Titane G2
6.0
Clé hexagonale
10.0
3,7091 € - 6,1853 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
6.0
Titane G2
5.0
Clé hexagonale
8.0
6,3483 € - 10,5874 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
14.0
Titane G2
11.0
Clé hexagonale
12.0
8,3252 € - 13,8787 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
30.0
Titane G2
11.0
Clé hexagonale
12.0
4,7485 € - 7,9176 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
30.0
Titane G2
5.0
Clé hexagonale
8.0
3,006 € - 5,0032 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
3.0
Titane G2
4.0
Clé hexagonale
5.0
3,648 € - 6,0834 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
10.0
Titane G2
4.0
Clé hexagonale
6.0
3,648 € - 6,0834 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
40.0
Titane G2
4.0
Clé hexagonale
6.0
4,3715 € - 7,2858 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
35.0
Titane G5
4.0
Clé hexagonale
6.0
6,6642 € - 11,1071 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
20.0
Titane G2
6.0
Clé hexagonale
10.0
8,1214 € - 13,5323 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
45.0
Titane G2
6.0
Clé hexagonale
10.0
9,3646 € - 15,611 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
60.0
Titane G2
11.0
Clé hexagonale
12.0
16,9255 € - 28,2059 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
100.0
Titane G2
11.0
Clé hexagonale
12.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 70.0 Inox 316

20233631

Gamme de prix
22,7237 € - 13,6342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 4.0 Titane G2

20241391

Gamme de prix
5,0032 € - 3,006 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 7.0 Titane G5

20242923

Gamme de prix
6,063 € - 3,6378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 18.0 Titane G2

20241629

Gamme de prix
6,0834 € - 3,648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 55.0 Titane G2

20242527

Gamme de prix
19,7889 € - 11,8713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 60.0 Titane G2

20242671

Gamme de prix
41,2898 € - 24,7718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 12.0 Titane G2

20241780

Gamme de prix
6,5114 € - 3,9027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 14.0 Titane G2

20241988

Gamme de prix
9,9963 € - 6,0019 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 6.0 Titane G2

20241742

Gamme de prix
6,1853 € - 3,7091 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 14.0 Titane G2

20242213

Gamme de prix
10,5874 € - 6,3483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 30.0 Titane G2

20242268

Gamme de prix
13,8787 € - 8,3252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 30.0 Titane G2

20241841

Gamme de prix
7,9176 € - 4,7485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 3.0 Titane G2

20241384

Gamme de prix
5,0032 € - 3,006 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 10.0 Titane G2

20241582

Gamme de prix
6,0834 € - 3,648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 40.0 Titane G2

20241674

Gamme de prix
6,0834 € - 3,648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 35.0 Titane G5

20243166

Gamme de prix
7,2858 € - 4,3715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 20.0 Titane G2

20242015

Gamme de prix
11,1071 € - 6,6642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 45.0 Titane G2

20242060

Gamme de prix
13,5323 € - 8,1214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 60.0 Titane G2

20242329

Gamme de prix
15,611 € - 9,3646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 100.0 Titane G2

20242381

Gamme de prix
28,2059 € - 16,9255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0