Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Matière | l2 | Type d'entraînement | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1839 € - 11,9732 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
18.0
|
Titane G5
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 12,7578 € - 21,2665 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
70.0
|
Titane G2
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 7,6221 € - 12,7069 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
12.0
|
Titane G5
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 11,2395 € - 18,7394 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
50.0
|
Titane G5
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 10,9338 € - 18,2197 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
10.0
|
Titane G5
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 29,3064 € - 48,8508 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
40.0
|
Titane G2
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| 32,2921 € - 53,8133 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
75.0
|
Titane G5
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
| 9,8843 € - 16,4772 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
16.0
|
Titane G2
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 13,4915 € - 22,4893 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
70.0
|
Titane G5
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 3,7499 € - 6,2464 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
3.0
|
18.0
|
Titane G5
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
5.0
|
||
| 35,1656 € - 58,6026 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
30.0
|
Titane G5
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| 6,0019 € - 9,9963 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
16.0
|
Titane G2
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 26,9219 € - 44,8665 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
80.0
|
Titane G2
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
| 4,3715 € - 7,2858 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
18.0
|
Titane G5
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
6.0
|
||
| 4,6262 € - 7,7138 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
14.0
|
Titane G5
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 16,6504 € - 27,7575 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
25.0
|
Titane G2
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
| 21,9594 € - 36,6024 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
50.0
|
Titane G2
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
| 26,9219 € - 44,8665 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
75.0
|
Titane G2
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
| 5,6248 € - 9,3748 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
30.0
|
Titane G5
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 29,3064 € - 48,8508 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Titane G2
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer