Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
6,6846 € - 11,1376 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
100.0
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
14.0
20,1558 € - 33,5862 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
75.0
Acier inox 303
22.0
Empreintes torx
30.0
6,6642 € - 11,1071 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
10.0
Titane G2
12.0
Clé hexagonale
14.0
8,6003 € - 14,3373 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
30.0
Titane G2
12.0
Clé hexagonale
14.0
14,5717 € - 24,2827 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
90.0
Titane G2
12.0
Clé hexagonale
14.0
10,302 € - 17,1701 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
25.0
Titane G5
12.0
Clé hexagonale
14.0
16,8644 € - 28,104 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
80.0
Titane G5
12.0
Clé hexagonale
14.0
2,0074 € - 3,3423 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
14.0
Inox 316
4.0
Clé hexagonale
6.0
1,4571 € - 2,4252 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
40.0
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
6.0
2,4252 € - 4,0454 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
18.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
5,1663 € - 8,6105 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
70.0
Acier inox 303
11.0
Empreintes torx
12.0
4,6568 € - 7,7647 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
35.0
Inox 316
12.0
Empreintes torx
14.0
5,1663 € - 8,6105 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
65.0
Acier inox 303
16.0
Empreintes torx
20.0
15,0302 € - 25,0572 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
60.0
Acier inox 303
22.0
Empreintes torx
30.0
1,8749 € - 3,1283 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
50.0
Inox 316
4.0
Empreintes torx
6.0
1,4571 € - 2,4252 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
18.0
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
6.0
18,719 € - 31,1915 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
90.0
Acier inox 303
22.0
Empreintes torx
30.0
2,1297 € - 3,5563 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
4.0
Acier inox 303
11.0
Empreintes torx
12.0
4,3715 € - 7,2858 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
65.0
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
14.0
5,0848 € - 8,478 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
10.0
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
20.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 100.0 Acier inox 303

20248321

Gamme de prix
11,1376 € - 6,6846 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 75.0 Acier inox 303

20248673

Gamme de prix
33,5862 € - 20,1558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 10.0 Titane G2

20249748

Gamme de prix
11,1071 € - 6,6642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 30.0 Titane G2

20249816

Gamme de prix
14,3373 € - 8,6003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 90.0 Titane G2

20249915

Gamme de prix
24,2827 € - 14,5717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 25.0 Titane G5

20250003

Gamme de prix
17,1701 € - 10,302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 80.0 Titane G5

20250102

Gamme de prix
28,104 € - 16,8644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 14.0 Inox 316

20245313

Gamme de prix
3,3423 € - 2,0074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 40.0 Acier inox 303

20245764

Gamme de prix
2,4252 € - 1,4571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 18.0 Acier inox 303

20245962

Gamme de prix
4,0454 € - 2,4252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 70.0 Acier inox 303

20246150

Gamme de prix
8,6105 € - 5,1663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 35.0 Inox 316

20247249

Gamme de prix
7,7647 € - 4,6568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 65.0 Acier inox 303

20246358

Gamme de prix
8,6105 € - 5,1663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 60.0 Acier inox 303

20246600

Gamme de prix
25,0572 € - 15,0302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 50.0 Inox 316

20246808

Gamme de prix
3,1283 € - 1,8749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 18.0 Acier inox 303

20245719

Gamme de prix
2,4252 € - 1,4571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 90.0 Acier inox 303

20246655

Gamme de prix
31,1915 € - 18,719 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 4.0 Acier inox 303

20246051

Gamme de prix
3,5563 € - 2,1297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 65.0 Acier inox 303

20246259

Gamme de prix
7,2858 € - 4,3715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 10.0 Inox 316

20245511

Gamme de prix
8,478 € - 5,0848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0