Menu  Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 7.0 Titane G5

Vis épaulée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Référence Essentra :

20242923

Référence du fabricant:

20242923

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 6,063 €
100 - 199 5,4618 €
200 - 499 4,8504 €
500 - 999 4,2492 €
1000 + 3,6378 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

6,06 €

1 x 6,063 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 7.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Titane G5
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter