La vis de réglage à tête hexagonale peut être serrée ou desserrée à l'aide d'un outil à tête hexagonale.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Taille de clé Allen compatible | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,067 € - 0,067 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0351 € - 0,0351 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0365 € - 0,0365 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0371 € - 0,0371 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0351 € - 0,0351 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0357 € - 0,0357 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,042 € - 0,042 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.875 in
47.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,043 € - 0,043 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0337 € - 0,0337 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0418 € - 0,0418 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0371 € - 0,0371 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0638 € - 0,0638 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0343 € - 0,0343 € | 1000 En stock |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,036 € - 0,036 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0382 € - 0,0382 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0618 € - 0,0618 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0851 € - 0,0851 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.250 in
57.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0373 € - 0,0373 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.156 in
4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0416 € - 0,0416 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0338 € - 0,0338 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer