Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0431 € - 0,0506 € | 11740 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,069 € - 0,0806 € | 7978 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,243 € - 0,2701 € | 70 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0809 € - 0,0945 € | 249 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0936 € - 0,1094 € | 27 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2338 € - 0,2754 € | 76 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0922 € - 0,1081 € | 292 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1223 € - 0,143 € | 513 En stock |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0728 € - 0,0852 € | 400 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0852 € - 0,0995 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0695 € - 0,0814 € | 7000 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0979 € - 0,1147 € | 93 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0743 € - 0,0869 € | 92 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0967 € - 0,1132 € | 10000 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0837 € - 0,0984 € | 235 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0681 € - 0,0799 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0695 € - 0,0814 € | 718 En stock |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0915 € - 0,1071 € | 262 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0855 € - 0,0997 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0677 € - 0,079 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive