Menu  Rechercher

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Plastique

En stock

Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.

Séries: SR1992

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
547 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Pas/Dents par pouce Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,6657 € - 0,703 € 65 En stock
M16
2.0 mm
Naturel
PA
40.0 mm
Bouton hexagonal
0,891 € - 0,9397 € 269 En stock
M16
2.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
1,264 € - 1,264 € Demander le délai de livraison ici
M18
2.5 mm
Naturel
PA
50.0 mm
Bouton hexagonal
0,0601 € - 0,0703 € 24500 En stock
M3
0.5 mm
Naturel
PA
5.0 mm
Bouton hexagonal
0,4261 € - 0,449 € 500 En stock
M10
1.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,693 € - 0,693 € 500 En stock
M12
1.75 mm
Naturel
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2209 € - 0,2582 € 267 En stock
M8
1.25 mm
Naturel
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Drive
0,9196 € - 0,9699 € 80 En stock
M16
2.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0637 € - 0,0744 € 23400 En stock
M2.5
0.45 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4634 € - 0,5437 € 138 En stock
M12
1.75 mm
Naturel
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4749 € - 0,5523 € 1915 En stock
M16
2.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5882 € - 0,5882 € Demander le délai de livraison ici
M10
1.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4089 € - 0,4806 € 200 En stock
M10
1.5 mm
Noir
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0632 € - 0,0737 € 68 En stock
M2
0.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1176 € - 0,1376 € 800 En stock
M6
1.0 mm
Noir
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2955 € - 0,3472 € 933 En stock
M8
1.25 mm
Noir
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4591 € - 0,5366 € 125 En stock
M10
1.5 mm
Noir
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1028 € - 0,1205 € Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Noir
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0898 € - 0,1053 € 133 En stock
M8
1.25 mm
Noir
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2754 € - 0,3228 € 200 En stock
M10
1.5 mm
Noir
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
  • sur 28
Vis à tête hexagonale M16 40.0 mm PA Naturel

10041277

Gamme de prix
0,703 € - 0,6657 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M16 60.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041130

Gamme de prix
0,9397 € - 0,891 €

Niveaux de stock
269 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M18 50.0 mm PA Naturel

10041178

Gamme de prix
1,264 € - 1,264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    27.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M18
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3 5.0 mm PA Naturel

10041147

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0601 €

Niveaux de stock
24500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M10 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041185

Gamme de prix
0,449 € - 0,4261 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M12 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041291

Gamme de prix
0,693 € - 0,693 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M8 70.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041246

Gamme de prix
0,2582 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
267 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M16 80.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041161

Gamme de prix
0,9699 € - 0,9196 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041208

Gamme de prix
0,0744 € - 0,0637 €

Niveaux de stock
23400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M12 50.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041031

Gamme de prix
0,5437 € - 0,4634 €

Niveaux de stock
138 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M16 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041093

Gamme de prix
0,5523 € - 0,4749 €

Niveaux de stock
1915 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M10 70.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040973

Gamme de prix
0,5882 € - 0,5882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M10 50.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040935

Gamme de prix
0,4806 € - 0,4089 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M2 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039779

Gamme de prix
0,0737 € - 0,0632 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 40.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040621

Gamme de prix
0,1376 € - 0,1176 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M8 60.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040843

Gamme de prix
0,3472 € - 0,2955 €

Niveaux de stock
933 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M10 60.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040959

Gamme de prix
0,5366 € - 0,4591 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M6 16.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040485

Gamme de prix
0,1205 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M8 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040720

Gamme de prix
0,1053 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
133 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M10 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040881

Gamme de prix
0,3228 € - 0,2754 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir