Menu  Rechercher

Vis à tête hexagonale M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Cette vis à tête hexagonale est fabriquée en nylon naturel, est pleinement filetée et utilisée dans un large éventail de secteurs et d'applications, notamment les assemblages électriques et électroniques. ‌Normes ISO 4017, NF EN 24017 et DIN 933 à titre indicatif uniquement.
Référence Essentra :

10040515

Référence du fabricant:

0020460000VR

235 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,0984 €
10000 - 19999 0,0934 €
20000 + 0,0837 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

98,40 €

1000 x 0,0984 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance à plat 10.0 mm
Épaisseur tête 4.0 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M6
Couleur Naturel
Matière Nylon 6/6
Type de tête Tête hexagonale
Type de vis Vis entièrement filetée
Caractéristiques DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter