Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0358 € - 0,0441 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,281 € - 0,347 € | 500 En stock |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0446 € - 0,055 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0437 € - 0,0539 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0401 € - 0,0495 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2651 € - 0,3273 € | 8247 En stock |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1423 € - 0,1757 € | 1368 En stock |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 15,0365 € - 17,0739 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 13,243 € - 13,8026 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.2 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,7274 € - 1,0904 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.3 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 2,353 € - 4,8352 € | 30 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Marron
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,366 € - 6,6574 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Marron
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,5526 € - 7,8339 € | 90 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Marron
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8,7665 € - 9,943 € | 152 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Marron
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 11,3491 € - 14,7783 € | 74 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Marron
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 12,9704 € - 16,8731 € | 46 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Marron
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 17,82 € - 23,2292 € | 70 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Marron
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 29,1835 € - 37,9644 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Marron clair
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 32,4261 € - 42,2113 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Marron clair
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive