Menu  Rechercher

Vis tête basse Tête hexagonale M6 30.0 10.0 Beige PEEK

Les vis à tête cylindrique et douilles hexagonales disposent d'une tête cylindrique avec un entraînement hexagonal encastré, pour un serrage sécurisé. Force mécanique exceptionnelle, résistance chimique et stabilité thermique. Fonctionnent à des températures allant jusqu'à 260 °C. Fabriquées en PEEK.
Référence Essentra :

20700300

Référence du fabricant:

20700300

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M6
l1 ±0.2 30.0
d2 10.0
h1 6.0
A/F 5.0
Tensile strength N 116 N/mm
Couleur Beige
Matière PEEK
Type de tête Tête hexagonale

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter