Menu  Rechercher

Vis tête basse Tête hexagonale M6 25.0 10.0 Beige PEEK

Les vis à tête cylindrique et douilles hexagonales disposent d'une tête cylindrique avec un entraînement hexagonal encastré, pour un serrage sécurisé. Force mécanique exceptionnelle, résistance chimique et stabilité thermique. Fonctionnent à des températures allant jusqu'à 260 °C. Fabriquées en PEEK.
Référence Essentra :

20832872

Référence du fabricant:

20832872

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 4,9013 €
100 + 4,453 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

98,03 €

20 x 4,9013 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M6
l1 ±0.2 25.0
d2 10.0
h1 6.0
A/F 5.0
Résistance à la traction (N) 116 N/mm
Couleur Beige
Matière PEEK
Type de tête Tête hexagonale

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter