Menu  Rechercher

Verrous à compression - réglables

En stock

Les verrous à compression ajustables offrent une large plage de préhension grâce à des vis réglables. Le verrou assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, y compris 4 mm et 6 mm, pour une meilleure isolation sonore. Le verrou possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations et de chocs.

Utilisé dans des applications où des facteurs environnementaux tels que les fluctuations de température ou l'usure du joint peuvent affecter l'efficacité de l'étanchéité. Résistant aux températures entre -50C jusqu'à +80 C. Couramment utilisé dans des industries telles que les armoires industrielles.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage.

  • Conforme à la norme DIN-EN 61373.
  • Les cames et les clés sont vendues séparément.
Matière: , Acier inoxydable Couleur: , Noir, Chromé Séries: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
145 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Hauteur de l'enceinte Orientation de montage Matière du loquet Épaisseur tête Ø tête Type de clé Ajouter au panier
6,8658 € - 9,6122 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
20.0 mm
Main droite
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé carrée 7,0 mm
6,4229 € - 8,992 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
20.0 mm
Main droite
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
6,4229 € - 8,992 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
20.0 mm
Main gauche
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
6,4229 € - 8,992 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
20.0 mm
Main gauche
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé carrée 7,0 mm
6,4229 € - 8,992 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
20.0 mm
Main droite
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé mors double 3,0 mm
6,4229 € - 8,992 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
20.0 mm
Main droite
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
5,4104 € - 5,4104 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
20.0 mm
Main droite
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
6,8658 € - 9,6122 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
20.0 mm
Main droite
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
6,8658 € - 9,6122 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
20.0 mm
Main gauche
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé mors double 3,0 mm
6,4229 € - 8,992 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
20.0 mm
Main gauche
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
4,9991 € - 4,9991 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
20.0 mm
Main gauche
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé carrée 7,0 mm
4,9991 € - 4,9991 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
20.0 mm
Main droite
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé carrée 7,0 mm
6,8658 € - 9,6122 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
20.0 mm
Main gauche
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
6,4229 € - 8,992 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
20.0 mm
Main gauche
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé mors double 3,0 mm
5,4104 € - 5,4104 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
20.0 mm
Main gauche
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé mors double 3,0 mm
5,4104 € - 5,4104 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
20.0 mm
Main droite
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé carrée 7,0 mm
4,9991 € - 4,9991 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
20.0 mm
Main droite
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé mors double 3,0 mm
6,8658 € - 9,6122 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
20.0 mm
Main droite
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé mors double 3,0 mm
5,4104 € - 5,4104 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
20.0 mm
Main gauche
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
4,9991 € - 4,9991 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
20.0 mm
Main droite
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
  • sur 8
Verrou à compression Clé carrée 7,0 mm 28.0 mm

20796341

Gamme de prix
9,6122 € - 6,8658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 28.0 mm

20796402

Gamme de prix
8,992 € - 6,4229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 28.0 mm

20796419

Gamme de prix
8,992 € - 6,4229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée 7,0 mm 28.0 mm

20796433

Gamme de prix
8,992 € - 6,4229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 28.0 mm

20796389

Gamme de prix
8,992 € - 6,4229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm 28.0 mm

20796440

Gamme de prix
8,992 € - 6,4229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 28.0 mm

20796167

Gamme de prix
5,4104 € - 5,4104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 28.0 mm

20796327

Gamme de prix
9,6122 € - 6,8658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 28.0 mm

20796310

Gamme de prix
9,6122 € - 6,8658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm 28.0 mm

20796457

Gamme de prix
8,992 € - 6,4229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée 7,0 mm 28.0 mm

20796273

Gamme de prix
4,9991 € - 4,9991 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée 7,0 mm 28.0 mm

20796266

Gamme de prix
4,9991 € - 4,9991 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 28.0 mm

20796334

Gamme de prix
9,6122 € - 6,8658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 28.0 mm

20796396

Gamme de prix
8,992 € - 6,4229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 28.0 mm

20796150

Gamme de prix
5,4104 € - 5,4104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée 7,0 mm 28.0 mm

20796181

Gamme de prix
5,4104 € - 5,4104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 28.0 mm

20796228

Gamme de prix
4,9991 € - 4,9991 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 28.0 mm

20796303

Gamme de prix
9,6122 € - 6,8658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 28.0 mm

20796174

Gamme de prix
5,4104 € - 5,4104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 28.0 mm

20796242

Gamme de prix
4,9991 € - 4,9991 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main droite