20796433
20796433
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 75 - 149 | 8,992 € |
| 150 + | 6,4229 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finition | Revêtement noir |
|---|---|
| Matière du loquet | Zamak ZNAL4CU1 |
| Matière logement | Zamak ZNAL4CU1 |
| Matière de came | Acier |
| Orientation de montage | Main gauche |
| Type de clé | Clé carrée 7,0 mm |
| Teneur d'acier inoxydable | ZNAL4CU1 |
| Longueur de came | 1.299 in |
| Longueur de came | 33.0 mm |
| Ø tête | 28.0 mm |
| Ø tête | 1.102 in |
| Épaisseur tête | 0.197 in |
| Épaisseur tête | 5.0 mm |
| Hauteur de l'enceinte | 0.787 in |
| Hauteur de l'enceinte | 20.0 mm |
| Longueur totale | 1.929 in |
| Longueur totale | 49.0 mm |
| Longueur de poignée | 29.0 mm |
| Longueur de poignée | 1.142 in |
| Code produit | 8301409000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer