Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20796174
20796174
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 100 + | 5,4104 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finition | Chromé |
|---|---|
| Matière du loquet | Zamak ZNAL4CU1 |
| Matière logement | Zamak ZNAL4CU1 |
| Matière de came | Acier |
| Orientation de montage | Main gauche |
| Type de clé | Clé triangulaire 7,0 mm |
| Teneur d'acier inoxydable | ZNAL4CU1 |
| Longueur de came | 1.772 in |
| Longueur de came | 45.0 mm |
| Ø tête | 1.102 in |
| Ø tête | 28.0 mm |
| Épaisseur tête | 0.197 in |
| Épaisseur tête | 5.0 mm |
| Hauteur de l'enceinte | 0.787 in |
| Hauteur de l'enceinte | 20.0 mm |
| Longueur totale | 0.984 in |
| Longueur totale | 25.0 mm |
| Longueur de poignée | 0.787 in |
| Longueur de poignée | 20.0 mm |
| Code produit | 8301409000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer