Les verrous à compression ajustables offrent une large plage de préhension grâce à des vis réglables. Le verrou assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, y compris 4 mm et 6 mm, pour une meilleure isolation sonore. Le verrou possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations et de chocs.
Utilisé dans des applications où des facteurs environnementaux tels que les fluctuations de température ou l'usure du joint peuvent affecter l'efficacité de l'étanchéité. Résistant aux températures entre -50C jusqu'à +80 C. Couramment utilisé dans des industries telles que les armoires industrielles.
La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage.
Matière: , Acier inoxydable Couleur: , Noir, Chromé Séries: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Hauteur de l'enceinte | Orientation de montage | Matière du loquet | Épaisseur tête | Ø tête | Type de clé | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,3487 € - 48,7648 € | Demander le délai de livraison ici |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé de Berne
|
||
| 109,0814 € - 152,7139 € | Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Main droite
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé de Berne
|
||
| 109,0814 € - 152,7139 € | Demander le délai de livraison ici |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
||
| 31,3487 € - 48,7648 € | Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Main droite
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé de Berne
|
||
| 31,3487 € - 48,7648 € | Demander le délai de livraison ici |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé de Berne
|
||
| 5,0463 € - 7,8499 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé tubulaire
|
||
| 37,5438 € - 58,4014 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé de Berne
|
||
| 4,2164 € - 6,5588 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé Allen
|
||
| 30,035 € - 46,7212 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé de Berne
|
||
| 37,5438 € - 58,4014 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 36,4655 € - 56,7241 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 37,5438 € - 58,4014 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 37,5438 € - 58,4014 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé de Berne
|
||
| 4,9991 € - 4,9991 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Clé carrée 7,0 mm
|
||
| 4,9991 € - 4,9991 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Main droite
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Clé carrée 7,0 mm
|
||
| 6,8658 € - 9,6122 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
||
| 6,4229 € - 8,992 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Clé mors double 3,0 mm
|
||
| 6,4229 € - 8,992 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Clé carrée 8,0 mm
|
||
| 6,8658 € - 9,6122 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Clé carrée 8,0 mm
|
||
| 6,8658 € - 9,6122 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Main droite
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Clé carrée 8,0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer