Menu  Rechercher

Verrou quart de tour

En stock

Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.

Séries: SR5007

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
253 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Orientation de montage Matière Finition Type de clé Emprise Ajouter au panier
9,0965 € - 17,017 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
36,2857 € - 67,858 € 4 En stock
Inox 304
Clé carrée 8,0 mm
6,6143 € - 12,3672 € 291 En stock
Nylon
9,0965 € - 17,017 € 99 En stock
Clé mors double 5,0 mm
5,2657 € - 10,3652 € 96 En stock
Clé mors double 5,0 mm
1,2725 € - 1,4139 € 47 En stock
Clé triangulaire 8,0 mm
5,2657 € - 10,3652 € 108 En stock
5,2657 € - 10,3652 € 46 En stock
Clé mors double 3,0 mm
5,2657 € - 10,3652 € 46 En stock
Clé triangulaire 8,0 mm
36,2857 € - 67,858 € 74 En stock
Inox 304
Clé mors double 5,0 mm
9,7877 € - 10,8753 € Demander le délai de livraison ici
Inox 304
9,0965 € - 17,017 € Demander le délai de livraison ici
Clé triangulaire 8,0 mm
24,5838 € - 24,5838 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
Brut
Clé triangulaire 7,0 mm
7.5 mm
36,2857 € - 67,858 € 43 En stock
Inox 304
Clé carrée 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
Universelle
Zamac
Revêtement poudre noire
Clé mors double 3,0 mm
9,0965 € - 17,017 € 244 En stock
Clé carrée 8,0 mm
8,8339 € - 9,8155 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
Brut
Clé triangulaire 7,0 mm
13.5 mm
1,2725 € - 1,4139 € 50 En stock
Clé carrée 8,0 mm
1,7607 € - 1,9564 € 103 En stock
Clé mors double 5,0 mm
1,3171 € - 1,4634 € 101 En stock
Clé mors double 5,0 mm
  • sur 13
Verrou quart de tour 24.5 mm Clé mors double 3,0 mm Zamac

20055592

Gamme de prix
17,017 € - 9,0965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour 14.5 mm Clé carrée 8,0 mm Inox 304

20050122

Gamme de prix
67,858 € - 36,2857 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Inox 304
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour 5,0 mm mors double 22.5 mm Nylon

20050733

Gamme de prix
12,3672 € - 6,6143 €

Niveaux de stock
291 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour 26.5 mm Clé mors double 5,0 mm Zamac

20055738

Gamme de prix
17,017 € - 9,0965 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour 24.5 mm Clé mors double 5,0 mm Nylon

20050504

Gamme de prix
10,3652 € - 5,2657 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour 18.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Nylon

20050610

Gamme de prix
1,4139 € - 1,2725 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour

20050702

Gamme de prix
10,3652 € - 5,2657 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour 26.5 mm Clé mors double 3,0 mm Nylon

20050450

Gamme de prix
10,3652 € - 5,2657 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour 24.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Nylon

20050627

Gamme de prix
10,3652 € - 5,2657 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour 18.5 mm Clé mors double 5,0 mm

20050092

Gamme de prix
67,858 € - 36,2857 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Inox 304
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour

20050207

Gamme de prix
10,8753 € - 9,7877 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Inox 304
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour 24.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Zamac

20056018

Gamme de prix
17,017 € - 9,0965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour Clé triangulaire 7,0 mm 7.5 mm

20051891

Gamme de prix
24,5838 € - 24,5838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Finition
    Brut
  • Emprise
    7.5 mm
Verrou quart de tour 24.5 mm Clé carrée 8,0 mm Inox 304

20050146

Gamme de prix
67,858 € - 36,2857 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Inox 304
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou IP65 Mors double 3mm Emprise 14.5 Zamac Noir

20055554


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière logement
    Zamac
  • Matière de came
    Acier
  • Matière
    Zamac
Verrou quart de tour 24.5 mm Clé carrée 8,0 mm Zamac

20055899

Gamme de prix
17,017 € - 9,0965 €

Niveaux de stock
244 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Code produit
    8301409000
Loquet à clé Clé triangulaire 7,0 mm 13.5 mm Acier inoxydable

20051884

Gamme de prix
9,8155 € - 8,8339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Finition
    Brut
  • Emprise
    13.5 mm
Verrou quart de tour 24.5 mm Clé carrée 8,0 mm Nylon

20050566

Gamme de prix
1,4139 € - 1,2725 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour 28.5 mm Clé mors double 5,0 mm Zamac

20055752

Gamme de prix
1,9564 € - 1,7607 €

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour 26.5 mm Clé mors double 5,0 mm Nylon

20050511

Gamme de prix
1,4634 € - 1,3171 €

Niveaux de stock
101 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    3926909790