Menu  Rechercher

Verrou quart de tour

En stock

Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.

Séries: SR5007

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
253 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Orientation de montage Matière Finition Type de clé Emprise Ajouter au panier
5,2657 € - 10,3652 € Demander le délai de livraison ici
Clé carrée 8,0 mm
1,5906 € - 1,7674 € 150 En stock
Nylon
5,2657 € - 10,3652 € 2 En stock
Clé mors double 5,0 mm
0,8899 € - 0,9887 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
5,2657 € - 10,3652 € Demander le délai de livraison ici
Clé carrée 8,0 mm
1,41 € - 1,889 € Demander le délai de livraison ici
Clé carrée 8,0 mm
0,8598 € - 0,9553 € 49 En stock
Clé triangulaire 8,0 mm
5,2657 € - 10,3652 € Demander le délai de livraison ici
1,9628 € - 3,0532 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
Alliage zinc
Revêtement plastique
Clé triangulaire 8,0 mm
24.5 mm
1,8187 € - 2,8292 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
Alliage zinc
Revêtement plastique
Clé mors double 5,0 mm
28.5 mm
1,9628 € - 3,0532 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
Alliage zinc
Revêtement plastique
Clé mors double 5,0 mm
28.5 mm
2,083 € - 3,0532 € 49 En stock
Universelle
Alliage zinc
Revêtement plastique
Clé mors double 5,0 mm
8.5 mm
1,9628 € - 3,0532 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
Alliage zinc
Revêtement plastique
Clé triangulaire 8,0 mm
18.5 mm
1,7174 € - 2,6716 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
PA
Revêtement plastique
Clé triangulaire 8,0 mm
14.5 mm
1,8187 € - 2,8292 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
Alliage zinc
Revêtement plastique
Clé triangulaire 8,0 mm
22.5 mm
1,8204 € - 2,6716 € 250 En stock
Universelle
PA
Revêtement plastique
Clé triangulaire 8,0 mm
22.5 mm
1,7174 € - 2,6716 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
PA
Revêtement plastique
Clé triangulaire 8,0 mm
26.5 mm
1,7174 € - 2,6716 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
PA
Revêtement plastique
Clé triangulaire 8,0 mm
8.5 mm
1,7174 € - 2,6716 € 43 En stock
Universelle
PA
Revêtement plastique
Clé mors double 5,0 mm
14.5 mm
1,9628 € - 3,0532 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
Alliage zinc
Revêtement plastique
Clé mors double 5,0 mm
18.5 mm
  • sur 13
Verrou quart de tour 26.5 mm Clé carrée 8,0 mm Nylon

20050573

Gamme de prix
10,3652 € - 5,2657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour 8,0 mm triangle 18.5 mm Nylon

20050801

Gamme de prix
1,7674 € - 1,5906 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Longueur de came
    25.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour 18.5 mm Clé mors double 5,0 mm Nylon

20050498

Gamme de prix
10,3652 € - 5,2657 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour 28.5 mm Clé mors double 5,0 mm Nylon

20050528

Gamme de prix
0,9887 € - 0,8899 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour 28.5 mm Clé carrée 8,0 mm Nylon

20050580

Gamme de prix
10,3652 € - 5,2657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour 14.5 mm Clé carrée 8,0 mm Nylon

20050542

Gamme de prix
1,889 € - 1,41 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour 8.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Nylon

20050658

Gamme de prix
0,9553 € - 0,8598 €

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour

20050672

Gamme de prix
10,3652 € - 5,2657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 24.5 mm Alliage zinc

20078157

Gamme de prix
3,0532 € - 1,9628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière du loquet
    Zamac
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Revêtement plastique
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 28.5 mm Alliage zinc

20077938

Gamme de prix
2,8292 € - 1,8187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière du loquet
    Zamac
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Revêtement plastique
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 28.5 mm Alliage zinc

20077952

Gamme de prix
3,0532 € - 1,9628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière du loquet
    Zamac
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Revêtement plastique
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 8.5 mm Alliage zinc

20077976

Gamme de prix
3,0532 € - 2,083 €

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière du loquet
    Zamac
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Revêtement plastique
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 18.5 mm Alliage zinc

20078072

Gamme de prix
3,0532 € - 1,9628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière du loquet
    Zamac
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Revêtement plastique
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 14.5 mm PA

20078027

Gamme de prix
2,6716 € - 1,7174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    PA
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Emprise
    14.5 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 22.5 mm Alliage zinc

20078096

Gamme de prix
2,8292 € - 1,8187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière du loquet
    Zamac
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Revêtement plastique
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 22.5 mm PA

20078126

Gamme de prix
2,6716 € - 1,8204 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    PA
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Emprise
    22.5 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 26.5 mm PA

20078201

Gamme de prix
2,6716 € - 1,7174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    PA
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Emprise
    26.5 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 8.5 mm PA

20078287

Gamme de prix
2,6716 € - 1,7174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    PA
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Emprise
    8.5 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 14.5 mm PA

20077747

Gamme de prix
2,6716 € - 1,7174 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    PA
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Emprise
    14.5 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 18.5 mm Alliage zinc

20077778

Gamme de prix
3,0532 € - 1,9628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière du loquet
    Zamac
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Revêtement plastique