Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.
Séries: SR5007
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière | Finition | Type de clé | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0965 € - 17,017 € | 9 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé fendue
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,7607 € - 1,9564 € | 158 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 30 En stock |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 7,6043 € - 14,2239 € | 23 En stock |
|
Alliage zinc
|
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 21 En stock |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 28 En stock |
|
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 242 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 23 En stock |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 286 En stock |
|
|
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
||
| 7,6043 € - 14,2239 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Alliage zinc
|
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé fendue
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 189 En stock |
|
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 51 En stock |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 50 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé fendue
|
1.043 in
26.5 mm