Menu  Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : transparent, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
306 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du trou Couleur Matière Ø tête Épaisseur panneau max. Longueur d'ancrage Ajouter au panier
0,1285 € - 0,1549 € 2995 En stock
6.35 mm
Noir
Nylon
16.5 mm
8.5 mm
15.1 mm
0,307 € - 0,307 € 4000 En stock
5 mm
Naturel
Nylon
16 mm
6.0 mm
11 mm
0,4332 € - 0,4332 € 2000 En stock
6 mm
Naturel
Nylon
12.7 mm
19.0 mm
24 mm
0,4332 € - 0,4332 € 25149 En stock
6 mm
Noir
Nylon
12.7 mm
19.0 mm
24 mm
0,3199 € - 0,3199 € Demander le délai de livraison ici
7 mm
Noir
Nylon
30 mm
25.0 mm
34.8 mm
50000 En stock
5 mm
Noir
Nylon
12.9 mm
7.5 mm
14.7 mm
0,2883 € - 0,2883 € 5000 En stock
6 mm
Transparent
PP
15.5 mm
8.0 mm
12.7 mm
87000 En stock
4.7 mm
Noir
Nylon
11.5 mm
3.0 mm
12.2 mm
0,1285 € - 0,1549 € Demander le délai de livraison ici
7.14 mm
Noir
Nylon
16.5 mm
22.2 mm
28.8 mm
0,1477 € - 0,1693 € 153123 En stock
7.14 mm
Noir
Nylon
16.5 mm
43.8 mm
50.8 mm
0,175 € - 0,1822 € 3430 En stock
4.75 mm
Noir
Nylon
11.0 mm
29.2 mm
33.7 mm
0,1335 € - 0,1606 € Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
Noir
Nylon
16 mm
7.2 mm
11.1 mm
Demander le délai de livraison ici
3 mm
Noir
Nylon
5.5 mm
12.0 mm
14.5 mm
0,1335 € - 0,1606 € 46 En stock
7.1 mm
Noir
Nylon
12 mm
14.2 mm
19 mm
19 En stock
4.7 mm
Noir
Nylon
11 mm
5.3 mm
11.1 mm
0,1335 € - 0,1606 € 183350 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
8 mm
7.2 mm
11.1 mm
3400 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
11 mm
10.0 mm
16.3 mm
Demander le délai de livraison ici
6 mm
Noir
Nylon
19 mm
8.1 mm
12.7 mm
589 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
11.9 mm
15.2 mm
17.8 mm
5902 En stock
6.4 mm
Naturel
Nylon
12.6 mm
26.5 mm
38.1 mm
  • sur 16
Rivet pression Nylon Noir

10149331

Gamme de prix
0,1549 € - 0,1285 €

Niveaux de stock
2995 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.1 mm
  • Ø tête
    16.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.78 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    8.5 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10103609

Gamme de prix
0,307 € - 0,307 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    16 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.0 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10266069

Gamme de prix
0,4332 € - 0,4332 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    24 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    19.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10265963

Gamme de prix
0,4332 € - 0,4332 €

Niveaux de stock
25149 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    24 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    19.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10103562

Gamme de prix
0,3199 € - 0,3199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    34.8 mm
  • Ø tête
    30 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    25.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10000731


Niveaux de stock
50000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.7 mm
  • Ø tête
    12.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    7.5 mm
Rivet pression PP Transparent

10395745

Gamme de prix
0,2883 € - 0,2883 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    15.5 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    8.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10000694


Niveaux de stock
87000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.2 mm
  • Ø tête
    11.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10149256

Gamme de prix
0,1549 € - 0,1285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    28.8 mm
  • Ø tête
    16.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.59 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    12.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    22.2 mm
Rivet pression Nylon Noir

10149294

Gamme de prix
0,1693 € - 0,1477 €

Niveaux de stock
153123 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    50.8 mm
  • Ø tête
    16.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.59 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    19.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    43.8 mm
Rivet pression Nylon Noir

10149324

Gamme de prix
0,1822 € - 0,175 €

Niveaux de stock
3430 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    33.7 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.78 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    20.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    29.2 mm
Rivet pression Nylon Noir

10164525

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    16 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    7.2 mm
Rivet pression Nylon Noir

10217580


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.5 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    12.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    3.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10164563

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1335 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19 mm
  • Ø tête
    12 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    6.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    14.2 mm
Rivet pression Nylon Noir

10217641


Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    11 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    5.3 mm
  • Diamètre minimal du trou
    4.8 mm
Rivet pression Nylon Noir

10022696

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1335 €

Niveaux de stock
183350 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    8 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    7.2 mm
Rivet pression Nylon Noir

10217689


Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.3 mm
  • Ø tête
    11 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    10.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    4.8 mm
Rivet pression Nylon Noir

10217764


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    19 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    8.1 mm
  • Diamètre minimal du trou
    6.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10217665


Niveaux de stock
589 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17.8 mm
  • Ø tête
    11.9 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    15.2 mm
  • Diamètre minimal du trou
    4.8 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10217825


Niveaux de stock
5902 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    26.5 mm
  • Diamètre minimal du trou
    6.4 mm