Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du trou | Couleur | Matière | Ø tête | Épaisseur panneau max. | Longueur d'ancrage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
|||
| 200 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
|||
| 47711 En stock |
0.276 in
7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
|||
| 800 En stock |
0.276 in
7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
|||
| 4460 En stock |
0.276 in
7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
1.260 in
32 mm
|
|||
| 0,1198 € - 0,2195 € | 54845 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1606 € | 20995 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1606 € | 1000 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1606 € | 1980 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
| 2600 En stock |
0.118 in
3 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 0,1335 € - 0,1606 € | 44980 En stock |
0.157 in
4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1606 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 136 En stock |
0.187 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 0,1335 € - 0,1606 € | 43679 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 19 En stock |
0.197 in
5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|||
| 0,1335 € - 0,1606 € | Demander le délai de livraison ici |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
| 0,1467 € - 0,1811 € | 2 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,1951 € | Demander le délai de livraison ici |
0.25 in
6.35 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
|||
| 5 En stock |
0.276 in
7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
1.260 in
32 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer