Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du trou | Couleur | Matière | Ø tête | Épaisseur panneau max. | Longueur d'ancrage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3443 € - 0,3443 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3012 € - 0,3012 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,3213 € - 0,3213 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,307 € - 0,307 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,307 € - 0,307 € | 36240 En stock |
0.197 in
5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,251 € - 0,264 € | Demander le délai de livraison ici |
0.248 in
6.3 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.610 in
15.5 mm
|
||
| 0,3386 € - 0,3386 € | 1050 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2037 € | 33093 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.433 in
11 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 0,2505 € - 0,2631 € | 7000 En stock |
0.276 in
7 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.709 in
18 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
||
| 0,7044 € - 0,7044 € | 14000 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,2467 € - 0,2754 € | 11936 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Transparent
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21 mm
|
||
| 0,2683 € - 0,284 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.610 in
15.5 mm
|
||
| 0,5366 € - 0,5366 € | 888 En stock |
0.276 in
7 mm
|
Transparent
|
PP
|
1.181 in
30 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,2166 € | 32978 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,2137 € | 21903 En stock |
0.118 in
3 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,251 € - 0,264 € | 48875 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.610 in
15.5 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,1549 € | 2990 En stock |
0.187 in
4.75 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,2754 € - 0,2883 € | 755 En stock |
0.250 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,3531 € - 0,3934 € | 1700 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 10103586 | 0,6227 € - 0,6227 € | 745 En stock |
0.394 in
10 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.110 in
28.2 mm
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer