Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du trou | Couleur | Matière | Ø tête | Épaisseur panneau max. | Longueur d'ancrage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3199 € - 0,3199 € | 994 En stock |
0.276 in
7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
||
| 0,4332 € - 0,4332 € | 25149 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 45000 En stock |
0.197 in
5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.578 in
14.7 mm
|
|||
| 0,1285 € - 0,1549 € | Demander le délai de livraison ici |
0.281 in
7.14 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
||
| 0,1477 € - 0,1693 € | 153123 En stock |
0.281 in
7.14 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,1549 € | 2995 En stock |
0.25 in
6.35 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
|||
| 0,3586 € - 0,3586 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
||
| 87000 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.482 in
12.2 mm
|
|||
| 0,1693 € - 0,1951 € | 476 En stock |
0.25 in
6.35 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2467 € | 86949 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,091 € - 0,1274 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7044 € - 0,7044 € | 44903 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1606 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1606 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1606 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1606 € | 20995 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 0,2596 € - 0,2596 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1606 € | 50596 En stock |
0.188 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1606 € | 59 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer