Menu  Rechercher

Rivet pression PP Transparent

Rivet dont la tige présente des saillies barbelées qui constituent une solution de fixation efficace pour l’assemblage d’une gamme d’épaisseurs de panneaux et de matériaux. Peut être utilisé comme rivet et comme vis. Assemblage rapide et facile. Idéal pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés.
Référence Essentra :

10278970

Référence du fabricant:

495225

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,1274 €
1000 + 0,091 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

12,74 €

100 x 0,1274 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 15.9 mm
Ø tête 19.1 mm
Épaisseur tête 0.8 mm
Épaisseur panneau minimum 2.7 mm
Épaisseur panneau max. 7.3 mm
Diamètre minimal du trou 6.4 mm
Diamètre maximal du trou 6.4 mm
Couleur Transparent
Matière PP
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter