Menu  Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : transparent, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
306 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du trou Couleur Matière Ø tête Épaisseur panneau max. Longueur d'ancrage Ajouter au panier
0,185 € - 0,3371 € 10209 En stock
6.4 mm
Noir
Nylon
13 mm
15.0 mm
20 mm
Demander le délai de livraison ici
4 mm
Noir
Nylon
9.1 mm
6.0 mm
11 mm
22163 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
19 mm
8.0 mm
12.2 mm
Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Noir
Nylon
13 mm
14.2 mm
19.7 mm
Demander le délai de livraison ici
6 mm
Noir
Nylon
17.8 mm
12.0 mm
20.4 mm
606 En stock
7 mm
Noir
Nylon
15.2 mm
22.0 mm
33.3 mm
Demander le délai de livraison ici
5 mm
Noir
Nylon
16 mm
6.0 mm
11 mm
2282 En stock
6 mm
Naturel
Nylon
25.4 mm
31.8 mm
36.6 mm
Demander le délai de livraison ici
4 mm
Noir
Nylon
9.5 mm
8.0 mm
13.5 mm
1042 En stock
7 mm
Naturel
Nylon
15.2 mm
22.0 mm
33.3 mm
0,1865 € - 0,34 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
Noir
Nylon
12 mm
5.5 mm
10 mm
0,1198 € - 0,2195 € 102400 En stock
2.7 mm
Noir
Nylon
6 mm
4.0 mm
7 mm
0,1951 € - 0,3558 € 4342 En stock
6.4 mm
Noir
Nylon
13 mm
27.0 mm
32 mm
0,1252 € - 0,2295 € Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
Noir
Nylon
6 mm
8.0 mm
11 mm
0,185 € - 0,3371 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
Nylon
13 mm
15.0 mm
20 mm
0,2482 € - 0,4031 € 6299 En stock
7.2 mm
Noir
Nylon
14 mm
19.0 mm
24 mm
0,1865 € - 0,34 € 3999 En stock
5.2 mm
Naturel
Nylon
12 mm
5.5 mm
10 mm
0,1563 € - 0,2855 € 608 En stock
3.3 mm
Naturel
Nylon
6 mm
15.0 mm
18 mm
0,1951 € - 0,3558 € 1854 En stock
6.4 mm
Naturel
Nylon
13 mm
27.0 mm
32 mm
0,0893 € - 0,1102 € 2000 En stock
6.4 mm
Noir
Nylon
19.1 mm
22.2 mm
31.8 mm
  • sur 16
Rivet pression Nylon Noir

10091753

Gamme de prix
0,3371 € - 0,185 €

Niveaux de stock
10209 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20 mm
  • Ø tête
    13 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    15.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10217986


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    4.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10218044


Niveaux de stock
22163 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.2 mm
  • Ø tête
    19 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    8.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    4.8 mm
Rivet pression Nylon Noir

10218082


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19.7 mm
  • Ø tête
    13 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    14.2 mm
  • Diamètre minimal du trou
    5.5 mm
Rivet pression Nylon Noir

10218143


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20.4 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    12.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    6.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10217894


Niveaux de stock
606 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    33.3 mm
  • Ø tête
    15.2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    22.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    7.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10217702


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    16 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    5.0 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10217801


Niveaux de stock
2282 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    36.6 mm
  • Ø tête
    25.4 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    31.8 mm
  • Diamètre minimal du trou
    6.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10217627


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.5 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    8.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    4.0 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10217887


Niveaux de stock
1042 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    33.3 mm
  • Ø tête
    15.2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    22.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    7.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10091692

Gamme de prix
0,34 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10 mm
  • Ø tête
    12 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    5.5 mm
Rivet pression Nylon Noir

10091609

Gamme de prix
0,2195 € - 0,1198 €

Niveaux de stock
102400 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7 mm
  • Ø tête
    6 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    4.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    2.7 mm
Rivet pression Nylon Noir

10091777

Gamme de prix
0,3558 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
4342 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    32 mm
  • Ø tête
    13 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    27.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10091623

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    6 mm
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    8.0 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10091746

Gamme de prix
0,3371 € - 0,185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20 mm
  • Ø tête
    13 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    15.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10091838

Gamme de prix
0,4031 € - 0,2482 €

Niveaux de stock
6299 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    24 mm
  • Ø tête
    14 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    19.0 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10091685

Gamme de prix
0,34 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
3999 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10 mm
  • Ø tête
    12 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    5.5 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10091630

Gamme de prix
0,2855 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
608 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18 mm
  • Ø tête
    6 mm
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    15.0 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10091760

Gamme de prix
0,3558 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
1854 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    32 mm
  • Ø tête
    13 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    27.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10366554

Gamme de prix
0,1102 € - 0,0893 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    31.8 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    22.2 mm