Menu  Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : transparent, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
306 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du trou Couleur Matière Ø tête Épaisseur panneau max. Longueur d'ancrage Ajouter au panier
0,3531 € - 0,3934 € 700 En stock
7.2 mm
Noir
Nylon
19 mm
14.0 mm
21.2 mm
0,1335 € - 0,1606 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Noir
Nylon
8 mm
4.3 mm
8.6 mm
0,307 € - 0,307 € 4000 En stock
5 mm
Naturel
Nylon
16 mm
6.0 mm
11 mm
10103616 0,3113 € - 0,3113 € 111 En stock
6.4 mm
Naturel
Nylon
19.1 mm
7.3 mm
15.9 mm
0,3199 € - 0,3199 € 994 En stock
7 mm
Naturel
Nylon
30 mm
25.0 mm
34.8 mm
0,3472 € - 0,3472 € 16487 En stock
6.4 mm
Transparent
PP
17.8 mm
28.8 mm
35.1 mm
45000 En stock
5 mm
Noir
Nylon
12.9 mm
7.5 mm
14.7 mm
0,1467 € - 0,1811 € 137 En stock
3.2 mm
Naturel
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
4.8 mm
0,3012 € - 0,3012 € 15793 En stock
6 mm
Naturel
Nylon
16 mm
8.0 mm
15 mm
0,3256 € - 0,3256 € 746 En stock
7.8 mm
Noir
Nylon
15.9 mm
12.7 mm
22.6 mm
10102725 0,1393 € - 0,1621 € 2140 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
9.5 mm
9.2 mm
12.7 mm
2417 En stock
6 mm
Naturel
Nylon
12.7 mm
10.3 mm
15.9 mm
1222 En stock
6 mm
Naturel
Nylon
17.8 mm
20.3 mm
26.9 mm
0,4777 € - 0,7776 € 12211 En stock
10 mm
Naturel
Nylon
25.4 mm
14.4 mm
20.8 mm
341 En stock
5.5 mm
Noir
Nylon
16.5 mm
14.2 mm
19.7 mm
4200 En stock
6 mm
Noir
Nylon
12.7 mm
10.3 mm
15.9 mm
Demander le délai de livraison ici
6 mm
Noir
Nylon
17.8 mm
20.3 mm
26.9 mm
0,1879 € - 0,3443 € 706 En stock
4.1 mm
Noir
Nylon
12 mm
10.0 mm
15 mm
0,1172 € - 0,1621 € 130052 En stock
5.8 mm
Naturel
Nylon
14.0 mm
11.0 mm
15.0 mm
0,2482 € - 0,4031 € Demander le délai de livraison ici
6.8 mm
Noir
Nylon
13 mm
9.0 mm
13.5 mm
  • sur 16
Rivet pression Nylon Noir

10279007

Gamme de prix
0,3934 € - 0,3531 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    21.2 mm
  • Ø tête
    19 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    14.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10164365

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.6 mm
  • Ø tête
    8 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    4.3 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10103609

Gamme de prix
0,307 € - 0,307 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    16 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.0 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10103616

Gamme de prix
0,3113 € - 0,3113 €

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.9 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    7.3 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10103623

Gamme de prix
0,3199 € - 0,3199 €

Niveaux de stock
994 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    34.8 mm
  • Ø tête
    30 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    25.0 mm
Rivet pression PP Transparent

10278963

Gamme de prix
0,3472 € - 0,3472 €

Niveaux de stock
16487 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    35.1 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    10.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    28.8 mm
Rivet pression Nylon Noir

10000731


Niveaux de stock
45000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.7 mm
  • Ø tête
    12.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    7.5 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10016596

Gamme de prix
0,1811 € - 0,1467 €

Niveaux de stock
137 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.8 mm
  • Ø tête
    4.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.9 mm
  • Diamètre maximal du trou
    3.2 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10266052

Gamme de prix
0,3012 € - 0,3012 €

Niveaux de stock
15793 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15 mm
  • Ø tête
    16 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    8.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10102763

Gamme de prix
0,3256 € - 0,3256 €

Niveaux de stock
746 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.6 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    12.7 mm
Rivet pression Nylon Noir

10102725

Gamme de prix
0,1621 € - 0,1393 €

Niveaux de stock
2140 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    9.2 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10218112


Niveaux de stock
2417 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    10.3 mm
  • Diamètre minimal du trou
    6.0 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10218150


Niveaux de stock
1222 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    26.9 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    20.3 mm
  • Diamètre minimal du trou
    6.0 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10218211

Gamme de prix
0,7776 € - 0,4777 €

Niveaux de stock
12211 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20.8 mm
  • Ø tête
    25.4 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    14.4 mm
  • Diamètre minimal du trou
    10.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10218068


Niveaux de stock
341 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19.7 mm
  • Ø tête
    16.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    14.2 mm
  • Diamètre minimal du trou
    5.5 mm
Rivet pression Nylon Noir

10218129


Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    10.3 mm
  • Diamètre minimal du trou
    6.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10218167


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    26.9 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    20.3 mm
  • Diamètre minimal du trou
    6.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10091715

Gamme de prix
0,3443 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
706 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15 mm
  • Ø tête
    12 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    10.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    4.1 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10119358

Gamme de prix
0,1621 € - 0,1172 €

Niveaux de stock
130052 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    3.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    11.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10091852

Gamme de prix
0,4031 € - 0,2482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.5 mm
  • Ø tête
    13 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    9.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    6.8 mm