Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du trou | Couleur | Matière | Ø tête | Épaisseur panneau max. | Longueur d'ancrage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1335 € - 0,1606 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 22163 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
|||
| 0,1335 € - 0,1606 € | 11275 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
|||
| 0,2066 € - 0,3773 € | Demander le délai de livraison ici |
0.232 in
5.9 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.669 in
17 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,1198 € - 0,2195 € | 102400 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7 mm
|
||
| 22856 En stock |
0.118 in
3 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 0,1228 € - 0,1707 € | 9626 En stock |
0.228 in
5.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,1822 € - 0,3328 € | 4091 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
|||
| 41 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
|||
| 0,0807 € - 0,0997 € | 1000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
||
| 0,0827 € - 0,1021 € | 10698 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,1278 € - 0,1578 € | 211 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.882 in
47.8 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0801 € | 994 En stock |
0.203 in
5.2 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,0338 € - 0,0417 € | 4000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.458 in
11.6 mm
|
||
| 0,1287 € - 0,1588 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.132 in
54.2 mm
|
||
| 0,0646 € - 0,0797 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.723 in
18.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer