Menu  Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : transparent, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
306 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du trou Couleur Matière Ø tête Épaisseur panneau max. Longueur d'ancrage Ajouter au panier
0,1172 € - 0,1621 € 26454 En stock
5.8 mm
Noir
Nylon
14.0 mm
11.0 mm
15.0 mm
0,1386 € - 0,1793 € 4748 En stock
7.0 mm
Noir
Nylon
18 mm
19.0 mm
23 mm
0,1879 € - 0,3443 € 22007 En stock
4.1 mm
Naturel
Nylon
12 mm
10.0 mm
15 mm
0,1807 € - 0,33 € 487 En stock
5.9 mm
Naturel
Nylon
17 mm
5.5 mm
11 mm
0,2482 € - 0,4031 € 3066 En stock
6.8 mm
Naturel
Nylon
13 mm
9.0 mm
13.5 mm
0,1172 € - 0,1621 € 130052 En stock
5.8 mm
Naturel
Nylon
14.0 mm
11.0 mm
15.0 mm
1222 En stock
6 mm
Naturel
Nylon
17.8 mm
20.3 mm
26.9 mm
0,5021 € - 0,7891 € 6700 En stock
10 mm
Noir
Nylon
25.4 mm
14.4 mm
20.8 mm
0,2037 € - 0,3716 € 99185 En stock
3.3 mm
Naturel
Nylon
10 mm
4.5 mm
8 mm
10102725 0,1393 € - 0,1621 € 2140 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
9.5 mm
9.2 mm
12.7 mm
0,0959 € - 0,1122 € 808 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
11.1 mm
8.4 mm
14.3 mm
0,0965 € - 0,113 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
11.2 mm
12.5 mm
0,3256 € - 0,3256 € 746 En stock
7.8 mm
Noir
Nylon
15.9 mm
12.7 mm
22.6 mm
0,3443 € - 0,3443 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
Noir
Nylon
9.1 mm
5.0 mm
9.5 mm
0,3012 € - 0,3012 € Demander le délai de livraison ici
6 mm
Noir
Nylon
15.5 mm
8.0 mm
12.7 mm
0,2023 € - 0,2109 € 335000 En stock
6.3 mm
Noir
Nylon
17.8 mm
12.0 mm
20.4 mm
0,3701 € - 0,3701 € 359 En stock
8 mm
Noir
Nylon
12.7 mm
12.7 mm
16.8 mm
0,3213 € - 0,3213 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
Naturel
Nylon
9.1 mm
5.0 mm
9.5 mm
0,3012 € - 0,3012 € 85977 En stock
6 mm
Naturel
Nylon
15.5 mm
8.0 mm
12.7 mm
0,2023 € - 0,2109 € 4354 En stock
6.3 mm
Naturel
Nylon
17.8 mm
12.0 mm
20.4 mm
  • sur 16
Rivet pression Nylon Noir

10119365

Gamme de prix
0,1621 € - 0,1172 €

Niveaux de stock
26454 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    3.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    11.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10119402

Gamme de prix
0,1793 € - 0,1386 €

Niveaux de stock
4748 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    23 mm
  • Ø tête
    18 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    3.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    19.0 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10091708

Gamme de prix
0,3443 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
22007 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15 mm
  • Ø tête
    12 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    10.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    4.1 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10091784

Gamme de prix
0,33 € - 0,1807 €

Niveaux de stock
487 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    17 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    5.5 mm
  • Diamètre minimal du trou
    5.9 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10091845

Gamme de prix
0,4031 € - 0,2482 €

Niveaux de stock
3066 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.5 mm
  • Ø tête
    13 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    9.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    6.8 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10119358

Gamme de prix
0,1621 € - 0,1172 €

Niveaux de stock
130052 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    3.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    11.0 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10218150


Niveaux de stock
1222 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    26.9 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    20.3 mm
  • Diamètre minimal du trou
    6.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10218228

Gamme de prix
0,7891 € - 0,5021 €

Niveaux de stock
6700 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20.8 mm
  • Ø tête
    25.4 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    14.4 mm
  • Diamètre minimal du trou
    10.0 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10091654

Gamme de prix
0,3716 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
99185 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8 mm
  • Ø tête
    10 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    4.5 mm
  • Diamètre minimal du trou
    3.3 mm
Rivet pression Nylon Noir

10102725

Gamme de prix
0,1621 € - 0,1393 €

Niveaux de stock
2140 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    9.2 mm
Rivet pression Nylon Noir

10102732

Gamme de prix
0,1122 € - 0,0959 €

Niveaux de stock
808 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.3 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    8.4 mm
Rivet sapin 2.4 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Noir

10254554

Gamme de prix
0,113 € - 0,0965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.5 mm
  • Ø tête
    11.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon
Rivet pression Nylon Noir

10102763

Gamme de prix
0,3256 € - 0,3256 €

Niveaux de stock
746 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.6 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    12.7 mm
Rivet pression Nylon Noir

10103531

Gamme de prix
0,3443 € - 0,3443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.5 mm
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    5.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10265949

Gamme de prix
0,3012 € - 0,3012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    15.5 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    8.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10265987

Gamme de prix
0,2109 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
335000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20.4 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    12.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10103579

Gamme de prix
0,3701 € - 0,3701 €

Niveaux de stock
359 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.8 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    3.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    12.7 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10103593

Gamme de prix
0,3213 € - 0,3213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.5 mm
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    5.0 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10266045

Gamme de prix
0,3012 € - 0,3012 €

Niveaux de stock
85977 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    15.5 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    8.0 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10266083

Gamme de prix
0,2109 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
4354 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20.4 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    12.0 mm