Menu  Rechercher

Rails linéaires miniatures

En cours de production

Ces rails linéaires miniatures sont utilisés pour diriger et supporter des charges mobiles. Ils apportent un mouvement linéaire lisse et précis dans les petits systèmes. Ils se composent d'un rail d'assise, d'un bloc coulissant et d'une série de pièces roulantes. Le rail de base est fixé au cadre de la machine et le bloc coulissant coulisse le long de celui-ci. Les composants roulants, généralement des roulements à billes, supportent le poids et atténuent le frottement entre le bloc coulissant et le rail de base.

Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure. Étant donné qu'il s'agit d'un système précis, il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.

Les chariots sont livrés montés sur des blocs factices. Rapprochez le chariot des rails et enlevez-le du bloc et placez-le sur le rail pour l'installer. Ils sont souvent plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreints, comme les applications scientifiques, les équipements médicaux ou la fabrication de semi-conducteurs.

  • Ils sont plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreint.
  • Il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier inoxydable Séries: SRL1012, SRL1010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
494 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Pour vis l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
113,0172 € - 141,2741 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
620.0
135,0073 € - 168,7565 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
745.0
157,2113 € - 196,5141 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
870.0
41,9929 € - 52,4886 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
220.0
55,2094 € - 69,0168 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
295.0
81,9989 € - 102,5012 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
445.0
86,3908 € - 107,9834 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
470.0
24,6598 € - 30,8247 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0
Largeur standard
15.0
9.5
15.0
110.0
41,1676 € - 51,4595 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0
Largeur standard
15.0
9.5
15.0
190.0
92,3825 € - 115,4832 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0
Largeur standard
15.0
9.5
15.0
430.0
109,0533 € - 136,3116 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0
Largeur standard
15.0
9.5
15.0
510.0
75,5486 € - 94,4307 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0
Largeur standard
15.0
9.5
15.0
350.0
117,3276 € - 146,6544 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0
Largeur standard
15.0
9.5
15.0
550.0
125,5917 € - 156,9871 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0
Largeur standard
15.0
9.5
15.0
590.0
150,3636 € - 187,9545 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0
Largeur standard
15.0
9.5
15.0
710.0
133,8354 € - 167,2892 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0
Largeur standard
15.0
9.5
15.0
630.0
183,6034 € - 229,5093 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0
Largeur standard
15.0
9.5
15.0
870.0
38,2125 € - 47,7605 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
140.0
155,7949 € - 194,741 € Demander le délai de livraison ici
M3
20.0
Largeur standard
9.0
5.5
7.5
935.0
165,5365 € - 206,9181 € Demander le délai de livraison ici
M3
20.0
Largeur standard
9.0
5.5
7.5
995.0
  • sur 25
Rail linéaire miniature 12.0 620.0 Acier inoxydable

20160708

Gamme de prix
141,2741 € - 113,0172 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    620.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 12.0 745.0 Acier inoxydable

20160753

Gamme de prix
168,7565 € - 135,0073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    745.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 12.0 870.0 Acier inoxydable

20160807

Gamme de prix
196,5141 € - 157,2113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    870.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 12.0 220.0 Acier inoxydable

20160548

Gamme de prix
52,4886 € - 41,9929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    220.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 12.0 295.0 Acier inoxydable

20160579

Gamme de prix
69,0168 € - 55,2094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    295.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 12.0 445.0 Acier inoxydable

20160630

Gamme de prix
102,5012 € - 81,9989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    445.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 12.0 470.0 Acier inoxydable

20160647

Gamme de prix
107,9834 € - 86,3908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    470.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 15.0 110.0 Acier inoxydable

20160876

Gamme de prix
30,8247 € - 24,6598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    110.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 15.0 190.0 Acier inoxydable

20160890

Gamme de prix
51,4595 € - 41,1676 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    190.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 15.0 430.0 Acier inoxydable

20160951

Gamme de prix
115,4832 € - 92,3825 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    430.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 15.0 510.0 Acier inoxydable

20160975

Gamme de prix
136,3116 € - 109,0533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    510.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 15.0 350.0 Acier inoxydable

20160937

Gamme de prix
94,4307 € - 75,5486 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    350.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 15.0 550.0 Acier inoxydable

20160982

Gamme de prix
146,6544 € - 117,3276 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    550.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 15.0 590.0 Acier inoxydable

20160999

Gamme de prix
156,9871 € - 125,5917 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    590.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 15.0 710.0 Acier inoxydable

20161026

Gamme de prix
187,9545 € - 150,3636 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    710.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 15.0 630.0 Acier inoxydable

20161002

Gamme de prix
167,2892 € - 133,8354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    630.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 15.0 870.0 Acier inoxydable

20161064

Gamme de prix
229,5093 € - 183,6034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    870.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 18.0 140.0 Acier inoxydable

20161125

Gamme de prix
47,7605 € - 38,2125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    140.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 9.0 935.0 Acier inoxydable

20160449

Gamme de prix
194,741 € - 155,7949 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    935.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Rail linéaire miniature 9.0 995.0 Acier inoxydable

20160470

Gamme de prix
206,9181 € - 165,5365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    995.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5