Menu  Rechercher

Rails linéaires miniatures

En cours de production

Ces rails linéaires miniatures sont utilisés pour diriger et supporter des charges mobiles. Ils apportent un mouvement linéaire lisse et précis dans les petits systèmes. Ils se composent d'un rail d'assise, d'un bloc coulissant et d'une série de pièces roulantes. Le rail de base est fixé au cadre de la machine et le bloc coulissant coulisse le long de celui-ci. Les composants roulants, généralement des roulements à billes, supportent le poids et atténuent le frottement entre le bloc coulissant et le rail de base.

Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure. Étant donné qu'il s'agit d'un système précis, il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.

Les chariots sont livrés montés sur des blocs factices. Rapprochez le chariot des rails et enlevez-le du bloc et placez-le sur le rail pour l'installer. Ils sont souvent plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreints, comme les applications scientifiques, les équipements médicaux ou la fabrication de semi-conducteurs.

  • Ils sont plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreint.
  • Il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier inoxydable Séries: SRL1012, SRL1010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
494 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Pour vis l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
230,838 € - 288,5501 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
860.0
262,4769 € - 328,0909 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
980.0
112,3299 € - 140,4072 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
350.0
159,4299 € - 199,2926 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
590.0
175,2546 € - 219,063 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
650.0
199,0123 € - 248,7601 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
740.0
238,74 € - 298,425 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
890.0
36,2388 € - 45,2933 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
110.0
61,1595 € - 76,4545 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
190.0
312,3598 € - 390,4445 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
990.0
143,6053 € - 179,5118 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
530.0
183,1669 € - 228,9586 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
680.0
249,892 € - 312,3598 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
790.0
262,4977 € - 328,1221 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
830.0
175,13 € - 218,9176 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
550.0
237,4316 € - 296,7947 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
750.0
162,6489 € - 203,3111 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
510.0
200,0506 € - 250,0685 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
630.0
46,8301 € - 58,5428 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
170.0
299,9098 € - 374,8899 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
950.0
  • sur 25
Rail linéaire miniature 18.0 860.0 Acier inoxydable

20161361

Gamme de prix
288,5501 € - 230,838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    860.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 18.0 980.0 Acier inoxydable

20161408

Gamme de prix
328,0909 € - 262,4769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    980.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 24.0 350.0 Acier inoxydable

20161484

Gamme de prix
140,4072 € - 112,3299 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    350.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 18.0 590.0 Acier inoxydable

20161279

Gamme de prix
199,2926 € - 159,4299 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    590.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 18.0 650.0 Acier inoxydable

20161293

Gamme de prix
219,063 € - 175,2546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    650.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 18.0 740.0 Acier inoxydable

20161323

Gamme de prix
248,7601 € - 199,0123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    740.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 18.0 890.0 Acier inoxydable

20161378

Gamme de prix
298,425 € - 238,74 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    890.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 24.0 110.0 Acier inoxydable

20161422

Gamme de prix
45,2933 € - 36,2388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    110.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 24.0 190.0 Acier inoxydable

20161446

Gamme de prix
76,4545 € - 61,1595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    190.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 24.0 990.0 Acier inoxydable

20161644

Gamme de prix
390,4445 € - 312,3598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    990.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 18.0 530.0 Acier inoxydable

20161255

Gamme de prix
179,5118 € - 143,6053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    530.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 18.0 680.0 Acier inoxydable

20161309

Gamme de prix
228,9586 € - 183,1669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    680.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 24.0 790.0 Acier inoxydable

20161590

Gamme de prix
312,3598 € - 249,892 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    790.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 24.0 830.0 Acier inoxydable

20161606

Gamme de prix
328,1221 € - 262,4977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    830.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 24.0 550.0 Acier inoxydable

20161538

Gamme de prix
218,9176 € - 175,13 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    550.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 24.0 750.0 Acier inoxydable

20161583

Gamme de prix
296,7947 € - 237,4316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    750.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 24.0 510.0 Acier inoxydable

20161521

Gamme de prix
203,3111 € - 162,6489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    510.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 24.0 630.0 Acier inoxydable

20161552

Gamme de prix
250,0685 € - 200,0506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    630.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 18.0 170.0 Acier inoxydable

20161132

Gamme de prix
58,5428 € - 46,8301 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    170.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 24.0 950.0 Acier inoxydable

20161637

Gamme de prix
374,8899 € - 299,9098 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    950.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5