Menu  Rechercher

Rails linéaires miniatures

En cours de production

Ces rails linéaires miniatures sont utilisés pour diriger et supporter des charges mobiles. Ils apportent un mouvement linéaire lisse et précis dans les petits systèmes. Ils se composent d'un rail d'assise, d'un bloc coulissant et d'une série de pièces roulantes. Le rail de base est fixé au cadre de la machine et le bloc coulissant coulisse le long de celui-ci. Les composants roulants, généralement des roulements à billes, supportent le poids et atténuent le frottement entre le bloc coulissant et le rail de base.

Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure. Étant donné qu'il s'agit d'un système précis, il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.

Les chariots sont livrés montés sur des blocs factices. Rapprochez le chariot des rails et enlevez-le du bloc et placez-le sur le rail pour l'installer. Ils sont souvent plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreints, comme les applications scientifiques, les équipements médicaux ou la fabrication de semi-conducteurs.

  • Ils sont plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreint.
  • Il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier inoxydable Séries: SRL1012, SRL1010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
494 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Pour vis l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
106,8931 € - 133,6214 € Demander le délai de livraison ici
M3
20.0
Largeur standard
9.0
5.5
7.5
635.0
142,8026 € - 178,5084 € Demander le délai de livraison ici
M3
20.0
Largeur standard
9.0
5.5
7.5
855.0
74,2137 € - 92,7697 € Demander le délai de livraison ici
M3
20.0
Largeur standard
9.0
5.5
7.5
435.0
23,3351 € - 29,1739 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
70.0
249,818 € - 312,2725 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
950.0
85,7794 € - 107,2191 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
270.0
60,0191 € - 75,0289 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
190.0
73,5514 € - 91,9341 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
230.0
135,0175 € - 168,7769 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
430.0
101,9203 € - 127,3953 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
380.0
156,4572 € - 195,5766 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
590.0
171,9868 € - 214,9784 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
650.0
234,2884 € - 292,8606 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
890.0
35,5631 € - 44,4487 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
110.0
226,5338 € - 283,1699 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
860.0
257,5828 € - 321,9734 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
980.0
110,2354 € - 137,7891 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
350.0
159,6161 € - 199,5202 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
510.0
195,3015 € - 244,1218 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
740.0
218,7691 € - 273,4588 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
830.0
  • sur 25
Rail linéaire miniature 9.0 635.0 Acier inoxydable

20160296

Gamme de prix
133,6214 € - 106,8931 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    635.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Rail linéaire miniature 9.0 855.0 Acier inoxydable

20160401

Gamme de prix
178,5084 € - 142,8026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    855.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Rail linéaire miniature 9.0 435.0 Acier inoxydable

20160197

Gamme de prix
92,7697 € - 74,2137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    435.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Rail linéaire miniature 24.0 70.0 Acier inoxydable

20161415

Gamme de prix
29,1739 € - 23,3351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    70.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 18.0 950.0 Acier inoxydable

20161392

Gamme de prix
312,2725 € - 249,818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    950.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 24.0 270.0 Acier inoxydable

20161460

Gamme de prix
107,2191 € - 85,7794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    270.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 24.0 190.0 Acier inoxydable

20161446

Gamme de prix
75,0289 € - 60,0191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    190.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 24.0 230.0 Acier inoxydable

20161453

Gamme de prix
91,9341 € - 73,5514 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    230.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 24.0 430.0 Acier inoxydable

20161507

Gamme de prix
168,7769 € - 135,0175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    430.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 18.0 380.0 Acier inoxydable

20161200

Gamme de prix
127,3953 € - 101,9203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    380.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 18.0 590.0 Acier inoxydable

20161279

Gamme de prix
195,5766 € - 156,4572 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    590.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 18.0 650.0 Acier inoxydable

20161293

Gamme de prix
214,9784 € - 171,9868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    650.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 18.0 890.0 Acier inoxydable

20161378

Gamme de prix
292,8606 € - 234,2884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    890.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 24.0 110.0 Acier inoxydable

20161422

Gamme de prix
44,4487 € - 35,5631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    110.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 18.0 860.0 Acier inoxydable

20161361

Gamme de prix
283,1699 € - 226,5338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    860.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 18.0 980.0 Acier inoxydable

20161408

Gamme de prix
321,9734 € - 257,5828 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    980.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 24.0 350.0 Acier inoxydable

20161484

Gamme de prix
137,7891 € - 110,2354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    350.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 24.0 510.0 Acier inoxydable

20161521

Gamme de prix
199,5202 € - 159,6161 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    510.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 18.0 740.0 Acier inoxydable

20161323

Gamme de prix
244,1218 € - 195,3015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    740.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 18.0 830.0 Acier inoxydable

20161354

Gamme de prix
273,4588 € - 218,7691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    830.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3